特殊ねじ
特殊ねじを種類から選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用止めねじ(微細ねじ) | 六角ナット(微細ねじ用) | リブドロックワッシャ | 薄形六角ナット | |||||
| 品番 | SNTS-M1.6-FP | SHNS-M1.6 | SWRS-1.6 | SHNS-M1.6 | |||||
| 特長 | 精密機器用 止めねじ |
微細ねじ用 | ゆるみ止め 耐振動性 |
省スペース ISO 4035に準拠 |
|||||
| 価格(税別) | 1,910円~ | 840円~ | 1,820円~ | 650円~ | |||||
| 材質 | - | SUS303 | ステンレス | ステンレス | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNTS-M1.6-3-FP SNTS-M1.6-4-FP SNTS-M1.6-5-FP SNTS-M1.6-6-FP | SHNS-M1.6 | SWRS-1.6 | SHNS-M1.6-LP |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。