寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 71-B-3 | 71 | 82 | 28 | 15 | - | 21U | 50 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00106 | 1.55 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 75-B-3 | 75 | 86 | 28 | 15 | - | 21U | 50 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00129 | 1.68 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 80-B-3 | 80 | 91 | 28 | 15 | - | 21U | 50 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00161 | 1.86 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 90-B-3 | 90 | 101 | 32 | 15 | - | 21U | 56 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.0025 | 2.29 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 100-B-3 | 100 | 111 | 35.5 | 15 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00372 | 2.77 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 106-B-3 | 106 | 117 | 35.5 | 15 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00458 | 3.03 | 5,800 | 6,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 112-B-3 | 112 | 123 | 35.5 | 15 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00558 | 3.31 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 118-B-3 | 118 | 129 | 35.5 | 15 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 0.00675 | 3.6 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 125-B-3 | 125 | 136 | 40 | 17 | - | 21U | 71 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.00882 | 4.35 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 125-B-3F | 125 | 136 | 40 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 0.00944 | 4.7 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 132-B-3 | 132 | 143 | 40 | 17 | - | 21U | 71 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0108 | 4.76 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 132-B-3F | 132 | 143 | 40 | 17 | - | 41U | - | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 0.0117 | 5.24 | 7,890 | 8,679 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 135-B-3 | 135 | 146 | 40 | 17 | - | 21U | 71 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0117 | 4.95 | 7,900 | 8,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 140-B-3 | 140 | 151 | 40 | 17 | - | 21U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0135 | 5.31 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 140-B-3F | 140 | 151 | 40 | 17 | - | 40U | 75 | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 0.0112 | 4.28 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 145-B-3 | 145 | 156 | 40 | 17 | - | 21U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0154 | 5.64 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 150-B-3 | 150 | 161 | 40 | 17 | - | 21U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0175 | 5.97 | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 150-B-3F | 150 | 161 | 40 | 17 | - | 40U | 75 | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 0.014 | 4.58 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 155-B-3 | 155 | 166 | 40 | 17 | - | 21U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0197 | 6.32 | 8,710 | 9,581 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 160-B-3 | 160 | 171 | 40 | 17 | - | 21U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0222 | 6.67 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 160-B-3F | 160 | 171 | 40 | 17 | - | 40U | 75 | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 0.0172 | 4.88 | 8,460 | 9,306 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 165-B-3 | 165 | 176 | 40 | 17 | - | 21U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 0.0250 | 7.05 | 9,630 | 10,593 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 170-B-3N | 170 | 181 | 45 | 19 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 0.0217 | 5.76 | 9,870 | 10,857 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 170-B-3F | 170 | 181 | 45 | 19 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 0.0217 | 5.76 | 9,610 | 10,571 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-B-3N | 180 | 191 | 45 | 19 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 0.026 | 6.08 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-B-3F | 180 | 191 | 45 | 19 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 0.026 | 6.08 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 190-B-3N | 190 | 201 | 45 | 19 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 0.031 | 6.41 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 190-B-3F | 190 | 201 | 45 | 19 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 0.031 | 6.41 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-B-3N | 200 | 211 | 45 | 19 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 0.0366 | 6.75 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-B-3F | 200 | 211 | 45 | 19 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 0.0366 | 6.75 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-B-3N | 212 | 223 | 50 | 19 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 0.0424 | 7.38 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-B-3F | 212 | 223 | 50 | 19 | - | 50X | 91 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 0.042 | 7.03 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-B-3N | 224 | 235 | 50 | 21 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 0.0506 | 7.77 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-B-3F | 224 | 235 | 50 | 21 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 0.0506 | 7.77 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-B-3N | 236 | 247 | 50 | 21 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 0.0593 | 8.08 | 15,900 | 17,490 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-B-3F | 236 | 247 | 50 | 21 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 0.0593 | 8.08 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-B-3N | 250 | 261 | 50 | 21 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 0.0708 | 8.45 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-B-3F | 250 | 261 | 50 | 21 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 0.0708 | 8.45 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-B-3N | 280 | 291 | 50 | 21 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 0.1 | 9.24 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-B-3F | 280 | 291 | 50 | 21 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 0.1 | 9.24 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-B-3N | 300 | 311 | 50 | 21 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 0.126 | 9.96 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-B-3F | 300 | 311 | 50 | 21 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 0.126 | 9.96 | 17,900 | 19,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-B-3 | 315 | 326 | 56 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 20.5 | 0.148 | 11.4 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-B-3 | 355 | 366 | 56 | 24 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 0.232 | 13.8 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-B-3 | 375 | 386 | 56 | 24 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 0.275 | 14.4 | 28,100 | 30,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-B-3 | 400 | 411 | 56 | 24 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 0.336 | 15.2 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-B-3 | 450 | 461 | 56 | 24 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 0.484 | 16.9 | 34,000 | 37,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-B-3 | 500 | 511 | 63 | 24 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 0.679 | 19.7 | 41,400 | 45,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 560-B-3 | 560 | 571 | 63 | 24 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 0.962 | 21.7 | 50,900 | 55,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 600-B-3 | 600 | 611 | 63 | 24 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 1.19 | 23 | 54,200 | 59,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-B-3 | 630 | 641 | 63 | 24 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 1.41 | 24.8 | 61,300 | 67,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 710-B-3 | 710 | 721 | 63 | 24 | 16 | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 2.07 | 28.4 | 75,400 | 82,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 750-B-3 | 750 | 761 | 63 | 24 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 2.45 | 29.8 | 84,500 | 92,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 800-B-3 | 800 | 811 | 71 | 34 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 3.06 | 34.7 | 89,800 | 98,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 850-B-3 | 850 | 861 | 71 | 34 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 3.68 | 36.7 | 98,700 | 108,570 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 900-B-3 | 900 | 911 | 71 | 34 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 4.49 | 40 | 107,000 | 117,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 950-B-3 | 950 | 961 | 71 | 34 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 5.29 | 42 | 148,000 | 162,800 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1000-B-3 | 1000 | 1011 | 71 | 34 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 6.19 | 44 | 173,000 | 190,300 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。標準VプーリーおよびJIS Vプーリーの一部品番につきまして、製造上の都合により、下穴を追加いたします。
なお、価格の変更はございません。
在庫がなくなり次第、順次新仕様の商品を出荷いたします。
在庫状況により旧仕様の商品のお届けになる場合がございます。
変更に際して流通段階での在庫分もあるため、しばらくの間、現行品と変更品が混在し大変ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220912_2/
をご確認ください。












