単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | H | k | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-AN-8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
JST-AN-8の材質・仕上げ
| JST-AN | |
|---|---|
| 磁石 | アルニコ |
| ホルダ | スティール |
| リング | 黄銅/アルミニウム合金 |
| 耐熱温度 | 450℃ |
JST-AN-8の特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.1
表面処理なし----外径公差:h6 - 接着または圧入で固定してください。
- 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。
追加工例
めねじ・二面幅加工など







