• インデックスプランジャ

PWKS-10-12-EK-SC

インデックスプランジャ - キーロックつき

Indexing Plunger with Key Lock

PWKS-10-12-EK-SCの形状図

PWKSインデックスプランジャ - キーロックつき寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PWKS-10-12-EK-SC ○ M16 1.5 34 23 80.5 26 8 19 24 10 12 11/33 153 7280 PXCS-16-19-** 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PWKS-10-12-EK-SCの材質・仕上げ

PWKS-A-SC/PWKS-E-SC PWKS-AK-SC/PWKS-EK-SC
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS304
キーロック機構 亜鉛ダイカスト
ステンレス
亜鉛ダイカスト
ステンレス
専用キー スティール
ニッケルメッキ
スティール
ニッケルメッキ

PWKS-10-12-EK-SCの特長

  • キーロックつきのインデックスプランジャ。
  • 専用キーで鍵穴のカバーをスライドさせキーを挿入し、180°回転させることでピンをロックします。
  • ロックすることで、不用意な操作を防止できます。
  • ピンが出た状態のみロック可能なタイプとさらにピンを引っ込めた状態でもロック可能なタイプの2種類があります。
    商品記号によりキーロックタイプ・ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 キーロックタイプ ロックナット
ピンが出た状態 ピンを引っ込めた状態
PWKS-A-SC ロック可能 - なし*1
PWKS-AK-SC ロック可能 - あり
PWKS-E-SC ロック可能 ロック可能 なし*1
PWKS-EK-SC ロック可能 ロック可能 あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


使用上の注意

キーは全商品共通のため、防犯には使用できません。

関連商品

インデックスプランジャ用カラーPXCSがあります。
PXCS

PWKSインデックスプランジャ - キーロックつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PWKSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります