• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

PFLX

形状図

PFLX

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
10
s
すべて
6
9
8
12

単位 : mm

品番 D L Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFLX-6-6 23 54 4.3 7.8 4.3 6 22 34 13 6 6 6.5/19 39 2620 2,500 2,750 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-6-6-RD 23 54 4.3 7.8 4.3 6 22 34 13 6 6 6.5/19 39 2620 2,500 2,750 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-6-9 23 57 4.3 7.8 4.3 6 22 34 13 9 6 6/25 39 2620 2,730 3,003 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-6-9-RD 23 57 4.3 7.8 4.3 6 22 34 13 9 6 6/25 39 2620 2,730 3,003 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-8-8 28 66 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 8 8 8.5/26 68 4660 2,870 3,157 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-8-8-RD 28 66 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 8 8 8.5/26 68 4660 2,870 3,157 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-8-12 28 70 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 12 8 8.5/28 69 4660 2,900 3,190 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-8-12-RD 28 70 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 12 8 8.5/28 69 4660 2,900 3,190 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-10-12 28 70 5.5 9.4 5.3 10 26 38 16 12 8 9.5/38 71 7280 3,010 3,311 CAD カート 実働10日目出荷
PFLX-10-12-RD 28 70 5.5 9.4 5.3 10 26 38 16 12 8 9.5/38 71 7280 3,010 3,311 CAD カート 実働10日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PFLX PFLX-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ

特長

  • フランジつきのインデックスプランジャ。
  • ピンはニッケルメッキ仕上げ。耐摩耗性にすぐれています。
  • 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 ねじサイズ
PFLX-6 M4
PFLX-8 M5
PFLX-10 M5
  • 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。
末尾記号 ノブの色
なし つや消し黒
RD つや消しレッド
  • PFLX-RDは、ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります