• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Flange for Precision Locating, with Rest Position

PPLY

形状図

PPLYフランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
10
s
すべて
9
10
12

単位 : mm

品番 D L L2 Lc C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPLY-6-18 23 63 18 4.3 7.8 4.3 6 23 34 13 9 6 6/25 47 2530 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
PPLY-6-24 23 69 24 4.3 7.8 4.3 6 23 34 13 9 6 6/25 48 2530 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
PPLY-8-20 28 71 20 5.5 9.4 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 81 4500 8,400 9,240 CAD カート 在庫品
PPLY-8-26 28 77 26 5.5 9.4 5.5 8 26 38 16 10 8 8.5/28 83 4500 8,460 9,306 CAD カート 在庫品
PPLY-10-24 28 75 24 5.5 9.4 5.5 10 26 38 16 12 8 9.5/38 84 7030 8,570 9,427 CAD カート 在庫品
PPLY-10-32 28 83 32 5.5 9.4 5.5 10 26 38 16 12 8 9.5/38 88 7030 8,660 9,526 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PPLY
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール、焼入れ

特長

  • 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
  • 各ピン径ごとに2種類のピン長さを標準化。
  • ピン径の公差はh6です。相手側の穴の推奨公差はF7です。
  • ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
  • 位置決めピン用ブシュPJAPJBと組み合わせて使用すればより精密な位置決めができます。PJAPJB
  • 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 ねじサイズ
PPLY-6 M4
PPLY-8 M5
PPLY-10 M5

使用例

位置決めピン用ブシュPJAPJBと組み合わせて。PJAPJB

PPLYフランジつきインデックスプランジャ - 高精度タイプ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります