• 回転ハンドル・クランクハンドル

HAK-63-FH-SG

アルミローレットハンドル

Aluminum Knurled Handwheel

HAK-63-FH-SGの形状図

HAK-FHアルミローレットハンドル寸法図

単位 : mm

品番 D H A s d C Lc P C1 R1 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HAK-63-FH-SG 63 32 14 18 35 5 15 21 14 10 159 SG 2,570 2,827 CAD カート 実働5日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

HAK-63-FH-SGの材質・仕上げ

HAK
本体 A5056
アルマイト処理(各色)

HAK-63-FH-SGの特長

  • アルミニウム合金製のミニハンドル。
  • 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
商品記号 軸穴タイプ グリップ取りつけ穴 指穴
HAK 下穴 あり なし
HAK-N 下穴 なし なし
HAK-FH 下穴 なし あり
HAK-R リーマ穴 あり なし
HAK-R-N リーマ穴 なし なし
HAK-R-FH リーマ穴 なし あり
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号なし----黒
    末尾記号SG----シルバーグレー
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

HAK-FHにはこのような商品があります