• カップリング
  • ディスクタイプ

SMBL-38-23-M3-RY

モータブラケット - L型

Servo Motor Mounting Brackets

SMBL-38-23-M3-RYの形状図

SMBLモータブラケット - L型 寸法図

単位 : mm

品番 モータフランジサイズ D H P.C.D. M W W1 T B P L L1 L2*1 H1 H2*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SMBL-38-23-M3-RY □38 30 23 45 M3 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 48 180 8,800 9,680 CAD カート 在庫品

*1: 外形寸法は鋳肌のため参考値になります。(JIS B 0403による)

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SMBL-38-23-M3-RYの材質・仕上げ

SMBL
本体 FC200以上
低温黒色クロム処理

SMBL-38-23-M3-RYの特長

  • 小型サーボモータ(フランジサイズ□38・□40・□60)に対応したL型モータブラケット。
  • 50~600Wの定格出力モータに対応しています。

使用例

取付方向を選ばない両面対応形状

SMBLモータブラケット - L型


使用例

取付方向を選ばない両面対応形状

SMBLモータブラケット - L型


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SMBLにはこのような商品があります