• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOT-63-35-35

フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ

Flexible Couplings - Oldham Type - Set Screw Type

  • 高トルク
  • 許容ミスアライメント大
  • 電気絶縁性
  • 偏心反力小

MOT-63-35-35の形状図

MOTフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 A A1 L W E F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOT-63-35-35 59 63 18.7 57 26.5 9.4 M8 15 9,660 10,626 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
キー溝追加工
最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MOT-63-35-35 35 35 45 90 2000 1.5×10-4 4900 4 3 260

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。

周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MOTの使用可能温度は-20℃~80℃です。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。⇒スリップトルク

*2: 最大軸穴径での値です。

スリップトルク

スリップトルクは「カップリング ー セットスクリュータイプのスリップトルク」アルミニウム合金製カップリングをご参照ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

構造

MOTフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ


MOT-63-35-35の材質・仕上げ

MOT
ハブ A2017
アルマイト処理*1
スペーサ ポリアセタール
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


MOT-63-35-35の特長

  • 適用モータ
MOT
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ●:使用可

  • 特性
MOT
高トルク
許容ミスアライメント
偏心反力小
使用可能温度 -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている

  • 日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
  • シンプル構造で組み立てが簡単です。

用途

搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

スペーサ(ポリアセタール)の耐薬品性

影響
ガソリン
潤滑油
ベンジン ×
エチルアルコール
アセトン
ベンゼン
トルエン
キシレン

○:ほとんど影響なし △:条件により使用可 ×:使用不可
上記データは耐ストレスクラッキング特性を示すものではありません。外的応力下でご使用の場合は、十分ご注意ください。
試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。


スペーサ(ポリアセタール)の物性

試験方法(ASTM) 単位 ポリアセタール
絶縁耐力
(3mm)
D149 kV/mm 19.0
表面抵抗値 D257 Ω 1016
燃焼性(UL) - - HB(0.75mm)

スペーサ(ポリアセタール)の材質特性を示したものであり、製品としての性能を保証するものではありません。
燃焼性は原料情報及びUL規格を参考にした評価試験結果に基づき類推した値です。
使用条件により特性が変化しますので、事前に実際と同じ条件でテストしてください。


スペーサの突起構造

スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

MOT/MOT-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく、また、軸への負担を軽減します。


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MOT/MOT-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

交換用のスペーサMOT-SPCRがあります。
MOT-SPCR

MOTフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

MOT-63にはこのような商品があります

MOTにはこのような商品があります