• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

miniHK/リニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用

Clamping Elements for Linear Guideways

  • マニュアルタイプ

形状図

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力(N)*1 ねじ締めつけトルク (N・m) A A1 A2 B B1 B2 G K H H1 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HK-0500-M 40 0.07 12 8 5 14 10 2 M2 4 - 3.4 0.01 - - CAD 見積り 在庫品
HK-0500-MW 40 0.07 17 13 5 14 10 2 M2 4 - 3.4 0.01 - - CAD 見積り 実働5日目出荷
HK-0700-M 65 0.11 17 12 7 12 8 2 M2 6 - 4.3 0.01 - - CAD 見積り 在庫品
HK-0700-MW 65 0.11 25 19 7 12 8 2 M2 6 - 4.3 0.02 - - CAD 見積り 在庫品
HK-0900-M 100 0.17 20 15 9 17 11 3 M3 8 - 5.35 0.02 - - CAD 見積り 在庫品
HK-0900-MW 100 0.17 30 23 9 17 11 3 M3 8 - 5.85 0.04 - - CAD 見積り 在庫品
HK-1200-M 150 0.35 27 20 10 19 13 3 M3 10 - 7.15 0.04 - - CAD 見積り 在庫品
HK-1200-MW 150 0.35 40 30 10 19 13 3 M3 10 - 7.65 0.07 - - CAD 見積り 在庫品
HK-1500-M 180 0.75 32 25 14 20 14 3 M3 12 - 8.05 0.05 - - CAD 見積り 在庫品
HK-1500-MW 180 0.75 60 45 14 22 15 3.5 M4 12 4.5 8.55 0.09 - - CAD 見積り 在庫品
HK-1510-MW 180 0.75 48 35 14 22 14.5 3.75 M4 12 - 8.55 0.09 - - CAD 見積り 在庫品
HK-2000-M 220 1.3 46 38 14 26 19 3.5 M4 14 - 9.6 0.13 - - CAD 見積り 在庫品
HK-2500-M 300 2.5 48 35 16 35 24 5.5 M6 16 - 14.9 0.2 - - CAD 見積り 在庫品

*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。

構造

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用


材質・仕上げ

miniHK
本体 SUS304
ノブ SUS303またはSUS304
スプリング SUS304-WPB
コンタクトセクション SUS304

特長

  • ミニチュアリニアガイドウェイ用。
  • マイナスドライバでの締めつけも可能です。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • オールステンレス製。
  • コンパクト設計。
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用


仕様

制御方式 マニュアル
使用温度 0℃~50℃
適用レールの呼び #5~#25・#5W~#15W

使用上の注意

ノブをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。ノブをゆるめすぎないようにしてください。

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M2 0.3
M3 1.2
M4 2.8
M6 6

*1: 強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります