• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

HK/リニアクランパ・ズィー - マニュアル

Clamping Elements for Linear Guideways

  • マニュアルタイプ

形状図

HKリニアクランパ・ズィー - マニュアル寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力
(N)*1
締めつけトルク
(N・m)
A A1 A2 A3 B B1 B2 G L H H1 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HK-1501-A 1200 4 47 17 39 35.5 24 17 3.5 M4 45 5 12.5 0.23 - - CAD 見積り 在庫品
HK-1501-G 1200 4 32 17 39 35.5 25 17 4 M4 45 5 7.8 0.12 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1502-K 1200 5 47 17 39 35.5 24 17 3.5 M4 45 5 12.5 0.17 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1502-KB 1200 4 69 17 39 35.5 25 17 4 M4 45 5 12.5 0.21 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1503-BM 1200 4 47 17 39 35.5 24 17 4 M4 45 5 14.3 0.16 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1505-F 130 3 34 10 33.3 29.8 20 10 5 M3 40 6 12.9 0.07 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1505-KR 1200 4 47 17 39 35.5 24 17 4 M4 45 5 14.3 0.16 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1511-A 250 5 47 15 39 35.5 23 15 4 M4 45 5 14.9 0.09 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1514-D 1200 5 47 17 39 35.5 25 17 4 M4 45 5 13.3 0.15 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-1701-B 1200 4 60 17 39 35.5 25 17 4 M4 45 5 10 0.14 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2001-A 1200 7 60 15 52.4 46.3 24 15 4.5 M5 63 6 13 0.21 - - CAD 見積り 在庫品
HK-2001-G 1200 5 43 15 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 6 8.8 0.14 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2002-K 1200 4 60 15 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 5 12.5 0.2 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2003-BM 1200 5 60 15 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 6 17.5 0.25 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2005-F 250 3 44 12 33.3 29.8 24 12 6 M4 40 6 16 0.19 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2005-KB 1200 4 80 15 33 30 24 15 4.5 M5 45 7.3 18.8 0.26 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2005-KR 1200 5 60 15 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 6 17.5 0.22 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2006-A 1200 7 60 15 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 6 17.5 0.24 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2010-B 1200 5 60 15 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 6 17.5 0.25 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2011-A 350 5 63 15 39 35.5 28 15 6.5 M5 45 6 17 0.18 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2101-B 1200 4 77 24 39 35.5 24 15 4.5 M5 45 6 12.5 0.4 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2501-A 1200 7 70 20 52.4 40.6 30 20 5 M6 63 8 16.2 0.33 - - CAD 見積り 在庫品
HK-2501-G 1200 7 47 20 52.4 46.3 30 20 5 M6 63 7 9.5 0.2 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2502-KB 1200 7 118 20 52.4 46.3 30 20 5 M6 63 8 13.5 0.55 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2503-BM 1200 7 70 20 52.4 46.3 30 20 5 M6 63 7 22.3 0.4 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2505-F 330 3 48 15 33.3 29.8 30 15 7.5 M6 45 7 19.6 0.18 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2505-KB 1200 7 120 50 52.4 46.3 39 25 7 M6 63 11 23.2 0.73 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2505-KR 1200 7 70 20 52.4 46.3 30 20 5 M6 63 7 22.3 0.4 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2507-A 1200 5 70 20 39 35.5 30 20 5 M6 45 6 18.3 0.32 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2511-A 500 10 70 20 52.4 46.3 35 20 7.5 M6 63 8 21.2 0.18 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-2701-B 1200 4 80 20 39 35.5 30 20 5 M6 45 6 17 0.3 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3001-A 2000 15 90 22 59.4 55.4 39 22 8.5 M6 78 8 23.6 0.81 - - CAD 見積り 在庫品
HK-3001-G 2000 15 57 18 59.4 55.4 29 18 5.5 M6 78 8 13 0.36 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3002-K 2000 15 90 22 59.4 55.4 39 22 8.5 M6 78 8 23.6 0.82 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3003-BM 2000 15 90 22 59.4 55.4 39 22 8.5 M6 78 8 23.6 0.87 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3005-KR 2000 15 90 22 59.4 55.4 39 22 8.5 M6 78 8 23.6 0.88 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3011-A 800 12 90 20 59.4 55.4 38 20 9 M6 78 8 25.9 0.73 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3501-A 2000 15 100 24 59.4 55.4 39 24 7.5 M8 78 10 27 1.24 - - CAD 見積り 在庫品
HK-3501-B 2000 15 135 50 59.4 55.4 39 20 9.5 M8 78 10 20.5 1.07 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3501-G 2000 15 68 24 59.4 55.4 39 24 7.5 M8 78 10 15 0.53 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3502-K 2000 15 100 24 59.4 55.4 39 24 7.5 M8 78 10 27 0.94 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3502-KB 2000 15 145 60 59.4 55.4 39 20 9.5 M8 78 11 26.9 1.24 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3503-BM 2000 15 100 24 59.4 55.4 39 24 7.5 M8 78 10 27 1.13 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3505-KB 2000 15 145 60 59.4 55.4 39 20 9.5 M8 78 11 26.9 1.26 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3505-KR 2000 15 100 24 59.4 55.4 39 24 7.5 M8 78 10 27 1.11 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-3507-A 1200 7 100 24 52.4 46.3 39 24 7.5 M8 63 10 27.3 0.99 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-4501-A 2000 15 120 26 59.4 55.4 44 26 9 M10 78 14 32.6 1.52 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-4503-BM 2000 15 120 26 59.4 55.4 44 26 9 M10 78 14 32.6 1.67 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-4505-KR 2000 15 120 26 59.4 55.4 44 26 9 M10 78 14 32.6 1.69 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-4507-A 1200 5 120 26 52.4 46.3 44 26 9 M10 63 13.5 36.5 0.92 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-5501-A 2000 22 140 30 70 66 49 30 9.5 M14 92 14 37.5 1.4 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-5501-E 2000 22 140 30 70 66 49 30 9.5 M14 92 14 37.5 1.57 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-5505-KR 2000 22 140 30 70 66 49 30 9.5 M14 92 14 37.5 1.62 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-6501-A 2000 22 160 35 70 66 64 35 14.5 M16 92 20 45.5 2.57 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-6504-F 2000 22 160 35 70 66 64 35 14.5 M16 92 20 45.5 2.54 - - CAD 見積り 非在庫品
HK-6505-KR 2000 22 160 35 70 66 64 35 14.5 M16 92 20 45.5 2.7 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMK,PHKを用意しています。

構造

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル


材質・仕上げ

HK
適用レールの呼び #15~#45 #55~#65
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
アルミニウム合金
アルマイト処理
コンタクトセクション S45C相当
表面処理なし
S45C相当
表面処理なし
レバー ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)

特長

  • マニュアルタイプ。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 低コストです。
  • コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル

  • レバー部の材質や、色を変更した特殊品を製作いたします。

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル


仕様

制御方式 マニュアル
使用温度 0℃~70℃
適用レールの呼び #15~#65

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46
M14 125
M16 195

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

HKリニアクランパ・ズィー - マニュアル


関連商品

HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKPHKを用意しています。
PMKPMK
PHKPHK

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

一部サイズ廃止のご案内

”リニアクランパ・ズィーⓇ”の一部品番につきまして、廃止および仕様変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260317/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります