• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SRHFS-M3

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

Hex Socket Flat Head Bolts (with Pin)

  • いたずら防止

形状図

SRHFS六角穴付き皿ボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRHFS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 0.53 920 1,012 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRHFS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 0.61 920 1,012 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRHFS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 0.69 960 1,056 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRHFS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 0.77 990 1,089 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRHFS-M3-16 M3 0.5 16 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 0.94 1,130 1,243 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRHFS-M3-20 M3 0.5 20 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 1.1 1,210 1,331 CAD カート カート 実働5日目出荷
SRHFS-M3-25 M3 0.5 25 6 1.75 2 SRH-2 SRHB-2 SRD-6.35 10 1.4 1,380 1,518 CAD カート カート 実働5日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRHFS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRHもしくは、専用ビットSRHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

専用レンチSRHがあります。
SRH

SRHFS六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

適用ビットSRHBがあります。
SRHB

SRHFS六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRHFS六角穴付き皿ボルト(ピンつき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRHFSにはこのような商品があります

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります