• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ・ボルト

SHNRS/盗難防止ナット

Theft Prevention Nuts

  • いたずら防止

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SHNRS盗難防止ナット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 B D T t 取りはずし専用工具 質量(g) 価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SHNRS-M6 M6 1 並目 10 13.5 5 1.8 SKW-6 3.8 760 836 CAD カート 在庫品
SHNRS-M8 M8 1.25 並目 13 17 6.1 2 SKW-8 7 690 759 CAD カート 在庫品
SHNRS-M10-P1.25 M10 1.25 細目 17 21.6 8.4 2.2 SKW-10 15.3 960 1,056 CAD カート 在庫品
SHNRS-M10 M10 1.5 並目 17 21.6 8.4 2.2 SKW-10 15.3 860 946 CAD カート 在庫品
SHNRS-M12 M12 1.75 並目 19 24 9 2.5 SKW-12 20 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
SHNRS-M16 M16 2 並目 24 30 13 3.3 SKW-16 43 2,100 2,310 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SHNRS
本体 SUS304

用途

屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 市販の工具で取りつけ可能な盗難防止ナット。工具の持ちかえが不要なため、取りつけ作業工数を削減できます。

SHNRS盗難防止ナット

  • 取りはずしには専用工具SKWSKWが必要です。市販の工具では、カバーナットしかはずせません。ベースナットはスパナ、プライヤなどで取りはずすことが困難な形状です。

SHNRS盗難防止ナット

  • ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。

使用例

SUS304製で錆びにくく、トラックのバッテリーやエアコンの室外機など屋外の構造物の盗難防止に適しています。

SHNRS

*一部トラックのバッテリー締結用ねじのねじピッチは細目です。ねじピッチの詳細は寸法表にてご確認ください。


使用上の注意

盗難防止性が著しく損なわれる可能性がございますので、以下の点に注意してご使用ください。
  • 平座金やばね座金と併用しないでください。
  • ボルトやナットにグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。
  • 座面が相手部材に十分接する箇所にご使用ください。

また、取りはずしの際は、取りはずし専用工具SKWがベースナットに完全にはまったことをご確認ください。

関連商品

取りはずしには、取りはずし専用工具SKWをご使用ください。
SKW

SHNRS盗難防止ナット


免責事項

本商品は通常の六角ナットと比較して盗難防止性を向上させる商品であり、盗難を完全に防止することを確約するものではございません。したがって、本商品によって生じる損害、費用についてはいかなる責任も負うことは出来ませんので予めご了承ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

いたずら防止ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります