• 特殊ねじ
  • 省スペース

SSHS-M5-20-UCL

六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - Cleanroom Washed & Packaged

  • スペース
  • クリーン
  • 装飾

SSHS-M5-20-UCLの形状図

SSHS-UCL六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M5-20-UCL M5 0.8 20 9 1.5 3 3 10 2.5 1,150 1,265 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SSHS-M5-20-UCLの材質・仕上げ

SSHS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

SSHS-M5-20-UCLの特長

  • SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
  • SUS316L製のSSHL-UCLがあります。

SSHS-UCL六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

SSHL-UCLはSSHS-UCLと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SSHS-M5-UCLにはこのような商品があります

SSHS-UCLにはこのような商品があります