寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | # ねじの呼び |
L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#2-56-3/16-C | No.2-56UNC | 3/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.050 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#2-56-1/4-C | No.2-56UNC | 1/4 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.057 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#2-56-5/16-C | No.2-56UNC | 5/16 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.064 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#2-56-3/8-C | No.2-56UNC | 3/8 | 0.140 | 0.086 | 5/64 | 181 | 0.10 | 10 | 0.071 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-3/16-C | No.4-40UNC | 3/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.06 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-1/4-C | No.4-40UNC | 1/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.075 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-5/16-C | No.4-40UNC | 5/16 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-3/8-C | No.4-40UNC | 3/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.13 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-1/2-C | No.4-40UNC | 1/2 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.15 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-5/8-C | No.4-40UNC | 5/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.17 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-3/4-C | No.4-40UNC | 3/4 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.2 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-7/8-C | No.4-40UNC | 7/8 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.23 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-1-C | No.4-40UNC | 1 | 0.183 | 0.112 | 3/32 | 306 | 0.19 | 10 | 0.26 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-1/4-C | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.11 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-5/16-C | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.14 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-3/8-C | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.16 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-7/16-C | No.6-32UNC | 7/16 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.17 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1/2-C | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.19 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-5/8-C | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.21 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-3/4-C | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.24 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-7/8-C | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.27 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-1-C | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 7/64 | 459 | 0.33 | 10 | 0.3 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-1/4-C | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.21 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-5/16-C | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.24 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-3/8-C | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.26 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-1/2-C | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.29 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-5/8-C | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.31 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-3/4-C | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.34 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-7/8-C | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.37 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-1-C | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 9/64 | 746 | 0.61 | 10 | 0.4 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-3/8-C | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.33 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-24-1/2-C | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.36 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-5/8-C | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.38 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-24-3/4-C | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.41 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-24-7/8-C | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.43 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-24-1-C | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 919 | 0.84 | 10 | 0.46 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-32-3/8-C | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.46 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-1/2-C | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.5 | 2,790 | 3,069 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-5/8-C | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.54 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-3/4-C | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.58 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-7/8-C | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.62 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-1-C | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.68 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-3/8-C | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.58 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1/2-C | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.62 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-5/8-C | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.66 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-3/4-C | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.7 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-7/8-C | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.74 | 6,090 | 6,699 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-1/4-20-1-C | 1/4-20UNC | 1 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 0.8 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1 1/4-C | 1/4-20UNC | 1-1/4 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.1 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-1/4-20-1 1/2-C | 1/4-20UNC | 1-1/2 | 0.375 | 0.25 | 3/16 | 1742 | 2.04 | 10 | 1.3 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1/2-C | 5/16-18UNC | 1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-5/8-C | 5/16-18UNC | 5/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.2 | 6,910 | 7,601 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-3/4-C | 5/16-18UNC | 3/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.4 | 7,330 | 8,063 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-7/8-C | 5/16-18UNC | 7/8 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.6 | 7,730 | 8,503 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1-C | 5/16-18UNC | 1 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 2.8 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1 1/4-C | 5/16-18UNC | 1-1/4 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 3.2 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-5/16-18-1 1/2-C | 5/16-18UNC | 1-1/2 | 0.469 | 0.3125 | 1/4 | 2915 | 3.8 | 10 | 3.6 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1/2-C | 3/8-16UNC | 1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.2 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-5/8-C | 3/8-16UNC | 5/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.4 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-3/4-C | 3/8-16UNC | 3/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 3.7 | 8,980 | 9,878 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-7/8-C | 3/8-16UNC | 7/8 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4 | 9,670 | 10,637 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1-C | 3/8-16UNC | 1 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.3 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1 1/4-C | 3/8-16UNC | 1-1/4 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 4.9 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-3/8-16-1 1/2-C | 3/8-16UNC | 1-1/2 | 0.562 | 0.375 | 5/16 | 4424 | 6.35 | 10 | 5.5 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-C(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角穴付きボルト。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20261002131828)
/14321_1.jpg?upd=20261002131828)


/14306_1.jpg?upd=20261002131856&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)