寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 600 | 0.35 | 0.31 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 600 | 0.35 | 0.34 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M4-15-C | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 600 | 0.35 | 0.39 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1160 | 0.96 | 0.46 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1160 | 0.96 | 0.51 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M5-15-C | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1160 | 0.96 | 0.59 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1160 | 0.96 | 0.69 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M6-15-C | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1590 | 1.62 | 0.99 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1590 | 1.62 | 1.12 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPEC-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1590 | 1.62 | 1.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPEC-C | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合) (黒色) |
| 耐熱温度*1 | 180℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器特長
- 導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。
- 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。
- PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
物性
| 導電性PEEK | PEEK | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 106 | 97 |
| 曲げ強度(N/mm2) | 178 | 156 |
| 曲げ弾性率(GPa) | 4.7 | 4.1 |
| 体積固有抵抗(Ω・m) | 10-103 | 4.9×1014 |
| 表面電気抵抗(Ω) | 102-104 | - |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。





/14306_1.jpg?upd=20261002131828&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)