• 特殊ねじ
  • 固定・位置決め

SLEC-M8-B

偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)

Clamping Bolt with Eccentric Head

  • 固定・位置決め

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSLEC-A-EL(SLEC-A-EL)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


SLEC-M8-Bの形状図

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L2 d L3 e 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
t 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SLEC-M8-B M8 1.25 13 5 16 8.5 9 0.8 SKX-30 30 2.5 14.3 470 517 CAD カート 在庫品
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
SLEC-M8-Bの材質・仕上げ

SLEC-B
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9

用途

リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整

SLEC-M8-Bの特長

  • ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
  • 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。
    ⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXをご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

  • 精密加工されたガイドがクランプ荷重を受けるため、クランプ時の耐久性が高まります。

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)


使用例

ワーク・治具の固定。

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)


取りつけ方法

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)


取りつけ寸法

単位 : mm

品番 E M B H8
ガイド用
調整範囲
min./max.
s max.
SLEC-M3-B 3.10~+0.3 M3 3.35 -0.1/0.7 3.3
SLEC-M4-B 3.150~+0.3 M4 4.5 -0.05/0.75 4.1
SLEC-M5-B 3.90~+0.3 M5 5.5 -0.05/0.75 5.3
SLEC-M6-B 4.650~+0.3 M6 6.5 -0.15/0.85 5.5
SLEC-M8-B 6.050~+0.5 M8 8.5 -0.35/1.25 7

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)


リニアガイドウェイ用レール推奨サイズ

単位 : mm

レールの呼び レール幅
W
適用偏心クランプボルト
#9 9 SLEC-M3-B SLEC-M4-B
#12 12 SLEC-M3-B SLEC-M4-B
#15 15 SLEC-M3-B SLEC-M4-B
#20 20 SLEC-M4-B SLEC-M5-B
#25 23 SLEC-M5-B SLEC-M6-B
#30 28 SLEC-M6-B SLEC-M8-B
#35 34 SLEC-M8-B

偏心クランプボルトがキャリッジなどに干渉する恐れがある場合は、偏心クランプボルトの取りつけ面を低くして干渉を避けてください。
リニアガイドウェイに使用する際は、リニアガイドウェイのボルトの位置で押しつけてください。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLEC-B偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めを他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(樹脂)

SLEC-Bにはこのような商品があります

固定・位置決めにはこのような商品があります