寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV-M4-5-P1 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.18 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-6-P1 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.2 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-8-P1 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.25 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-10-P1 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.29 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-12-P1 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.34 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-15-P1 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.4 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-16-P1 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.43 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-20-P1 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.52 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPV-M4-25-P1 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 429 | 0.26 | 10 | 0.63 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPV-P1 | |
|---|---|
| 本体 | PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械特長
- PVDF製の十字穴付きなべ小ねじ。
- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/150℃
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性



/14306_1.jpg?upd=20260807085852&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)