単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 20 | 0.07 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SPS-M3-Nの材質・仕上げ
| SPS-N/SPS-W | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
SPS-M3-Nの特長
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性



/14306_1.jpg?upd=20251201114222&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114219&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)