寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M5-6-PC | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.2 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-8-PC | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.5 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-10-PC | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.7 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-PC | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-PC | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.5 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20-PC | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-PC | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.8 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ステンレス製の六角穴付きボルト。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス




/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-08-24 19:03)