寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-5-PC | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.67 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-6-PC | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.71 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-8-PC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.8 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-PC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.88 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-PC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.96 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-PC | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.2 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 特殊化学研磨処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ステンレス製の六角穴付きボルト。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス



/14306_1.jpg?upd=20260508152124&awscf_publishdate=2026-08-24 19:03)