寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTFS-M3-6-SET | M3 | 0.5 | 6 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.35 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-8-SET | M3 | 0.5 | 8 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.44 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-10-SET | M3 | 0.5 | 10 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.52 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-12-SET | M3 | 0.5 | 12 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.62 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-16-SET | M3 | 0.5 | 16 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 0.79 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M3-30-SET | M3 | 0.5 | 30 | 5.6 | 1.65 | 10 | 3.5 | 2 | SRTB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.34 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-10-SET | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.03 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-12-SET | M4 | 0.7 | 12 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.16 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-16-SET | M4 | 0.7 | 16 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.42 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-20-SET | M4 | 0.7 | 20 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.81 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-25-SET | M4 | 0.7 | 25 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.11 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-35-SET | M4 | 0.7 | 35 | 7.5 | 2.2 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.82 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-12-SET | M5 | 0.8 | 12 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 1.88 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-16-SET | M5 | 0.8 | 16 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 2.3 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-20-SET | M5 | 0.8 | 20 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 2.92 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-25-SET | M5 | 0.8 | 25 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 3.61 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-30-SET | M5 | 0.8 | 30 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 4.17 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M5-35-SET | M5 | 0.8 | 35 | 9.2 | 2.5 | 14 | 5.5 | 3 | SRTB-10 | SRD-6.35 | 10 | 4.58 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-12-SET | M6 | 1.0 | 12 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-16-SET | M6 | 1.0 | 16 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 3.89 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-20-SET | M6 | 1.0 | 20 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 4.22 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-25-SET | M6 | 1.0 | 25 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 4.93 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-30-SET | M6 | 1.0 | 30 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 5.89 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M6-40-SET | M6 | 1.0 | 40 | 11 | 3 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRTB-14 | SRD-6.35 | 10 | 8.01 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRTFS-SET | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUS304相当 |
| ねじ本体強度区分 | A2-50相当 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ツーホール皿小ねじSRTFSとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
- 皿モミ加工が不要です。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、ロゼットワッシャとセットで使用することにより、ねじを直接工具で挟んで回すことが難しいため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。