寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.46 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.51 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.59 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.67 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.78 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 0.88 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-100-H | M5 | 0.8 | 100 | 8 | 3.5 | 全ねじ | 1234 | 0.96 | 10 | 2.4 | 22,000 | 24,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-H | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角ボルト。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性
使用上の注意
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。仕様変更のご案内
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)SPE-M4-Hの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250806_SPE-H/
をご確認ください。





/14306_1.jpg?upd=20251201114222&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114219&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114221&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)