寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNS-#4-40 | No.4-40UNC | 1/4 | 0.098 | 10 | 0.58 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-#6-32 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.114 | 10 | 1.1 | 470 | 517 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-#8-32 | No.8-32UNC | 11/32 | 0.13 | 10 | 1.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-#10-24 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.13 | 10 | 1.7 | 590 | 649 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-#10-32 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.13 | 10 | 1.6 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-1/4-20 | 1/4-20UNC | 7/16 | 7/32 | 10 | 3.1 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-5/16-18 | 5/16-18UNC | 1/2 | 17/64 | 10 | 5.4 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHNS-3/8-16 | 3/8-16UNC | 9/16 | 21/64 | 10 | 7.8 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SHNS(INCH) | SWAS(INCH) | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角ナット・座金。
-
SHNS-#4-SHNS-#10----ANSI B18.6.3準拠
SHNS-1/4-SHNS-3/8----ANSI B18.2.2準拠
SWAS-IF(INCH)----MS15795準拠
SWAS-IS(INCH)----ASME B18.21.1準拠 -
六角穴付きボルトSNSS(INCH)SNSS(INCH)
六角穴付きボタンボルトSNBS(INCH)SNBS(INCH)
と組み合わせてご使用ください。

/13332_1.jpg?upd=20260911150746)
/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)