寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-#4-IF | No.4 | 0.125 | 0.312 | 0.025 | 10 | 0.21 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-#6-IF | No.6 | 0.156 | 0.375 | 0.036 | 10 | 0.43 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-#8-IF | No.8 | 0.187 | 0.375 | 0.036 | 10 | 0.39 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-#10-IF | No.10 | 0.218 | 0.437 | 0.036 | 10 | 0.53 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-1/4-IF | 1/4 | 0.281 | 0.625 | 0.051 | 10 | 1.6 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-5/16-IF | 5/16 | 0.343 | 0.687 | 0.051 | 10 | 1.8 | 690 | 759 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWAS-3/8-IF | 3/8 | 0.406 | 0.812 | 0.051 | 10 | 2.6 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SHNS(INCH) | SWAS(INCH) | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304相当 | SUS304相当 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角ナット・座金。
-
SHNS-#4-SHNS-#10----ANSI B18.6.3準拠
SHNS-1/4-SHNS-3/8----ANSI B18.2.2準拠
SWAS-IF(INCH)----MS15795準拠
SWAS-IS(INCH)----ASME B18.21.1準拠 -
六角穴付きボルトSNSS(INCH)SNSS(INCH)
六角穴付きボタンボルトSNBS(INCH)SNBS(INCH)
と組み合わせてご使用ください。


/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)
/13331_1.jpg?upd=20261002101855&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)

/14306_1.jpg?upd=20261002131828&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)