単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | B | 推奨締め つけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHS-M5-20-HTF | M5 | 0.8 | 20 | 3.5 | 8 | 2.2 | 4 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
SNHS-M5-20-HTFの特長
- ボルト頭部のみにPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング。ボルト頭部の耐薬品性を高めています。
- PFAコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
- 耐薬品性を高めるため、コーティングの膜厚を厚め(約50μm)にしています。ねじ部はコーティングしていないため、ねじ精度に影響ありません。
- シール座金(PFAコーティング)SWS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SWS-HTF
SNHS-M5-20-HTFの材質・仕上げ
| SNHS-HTF | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当)*1 PFAコーティング(頭部のみ) |
*1: ねじ部はコーティング時の焼付処理により変色しています。
関連サービス
用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
使用上の注意
- コーティングの膜厚が厚いためソケットとの嵌めあいがきつく、コーティングが剥がれる可能性があるため、ソケットを使用される場合はご注意ください。
- 締めつけトルクは推奨締めつけトルク以下としてください。