更新日:2024年10月07日

耐薬品ねじの耐薬品性

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
耐薬品ねじの耐薬品性


  • 耐薬品性は使用条件により変化します。
    事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

➡耐薬品ねじの商品一覧はこちら

 

PFAコーティングの耐薬品性

薬品名 温度(℃) PFAコーティング
SNHS-HTF(頭部PFAコーティング六角ボルト)
SWS-HTF(PFAコーティングシール座金)
10%塩酸 25 ◎
50 ◎
75 ◎
10%硝酸 25 ◎
70 ◎
30%硫酸 25 ◎
70 ◎
10%水酸化ナトリウム 25 ◎
70 ◎
10%水酸化アンモニウム 25 ◎
70 ◎
アセトン 25 〇
50 〇
四塩化炭素 25 〇
50 〇
95%エチルアルコール 25 ◎
50 ◎
酢酸エチル 25 〇
50 〇
トルエン 25 〇
50 〇
ベンゼン 78 〇
  • ◎:浸蝕認められず
  • 〇:微量の浸蝕有り

インコネル*1・ハステロイ*2・ニッケルねじの耐薬品性

薬品名 温度 インコネル*1 ハステロイ*2 ニッケル
希硫酸 室温 A AA A
沸点 D A D
濃硫酸 室温 C AA C
沸点 D D D
希塩酸 室温 B AA A
沸点 D D D
濃塩酸 室温 D AA D
沸点 D B D
希硝酸 室温 D AA D
沸点 - AA D
濃硝酸 室温 A AA D
沸点 - D D
希りん酸 室温 AA AA AA
沸点 - AA D
濃りん酸 室温 AA AA AA
沸点 - B D
水酸化ナトリウム(薄) 室温 AA - AA
沸点 C - AA
水酸化ナトリウム(濃) 室温 AA - AA
沸点 C - AA
  • AA :非常にすぐれている
  •  A :すぐれている
  •  B :満足できる
  •  C :限界
  •  D :不満足

インコネル*1・ハイステロイ*2・ニッケルなど、特殊材質のねじがあります。

チタンの耐薬品性

薬品名 組成(%) 耐蝕性
純チタン SUS304
塩酸 10 〇 ×
30 × ×
硫酸 10 △ -
50 × ×
硝酸 10 ◎ ◎
50 ◎ ◎
王水
(HCI:HNO3)
3:1 ◎ ×
クロム酸 5 ◎ -
ふっ化水素酸 5 × ×
りん酸 50(通気) △ ◎
塩化第二鉄 10 - 30 ◎ ×
塩化第二銅 10 - 30 〇 ×
塩化ナトリウム 10 - 40 ◎ 〇
塩化カルシウム 50 ◎ 〇
塩化アンモニウム 40 ◎ -
塩化マグネシウム 40 ◎ 〇
硫酸第一鉄 10 - 50 ◎ 〇
アンモニア 10 - 30 ◎ ◎
水酸化ナトリウム 50 ◎ ◎
炭酸ナトリウム 10 ◎ ◎
硫化水素 乾燥ガス ◎ △
湿潤ガス ◎ 〇
塩素 乾燥ガス × -
湿潤ガス ◎ -
亜硫酸ガス 乾燥ガス ◎ -
湿潤ガス ◎ -
海水 高流速 ◎ -
ぎ酸 10 - 50 〇 〇
乳酸 50 ◎ 〇
しゅう酸 20 × -
くえん酸 10 - 50 ◎ 〇

試験温度:常温

  • ◎:<0.127 mm/year
  • 〇:0.127 - 0.508 mm/year
  • △:0.508 - 1.27 mm/year
  • ×:>1.27 mm/year

チタン製のねじがあります。

セラミックの耐薬品性

薬品名 温度 時間 影響
35%塩酸 煮沸 30分 ◎
70%硝酸 煮沸 30分 ◎
98%硫酸 煮沸 30分 ◎
90%りん酸 煮沸 30分 〇
60%ふっ化水素酸 20℃ 24時間 △
10%水酸化カリウム 80℃ 7日間 ◎
水酸化カリウム 500℃(煮沸) 24時間 △
水酸化ナトリウム 500℃(煮沸) 24時間 〇
炭酸ナトリウム 900℃(煮沸) 24時間 〇
硫酸ナトリウム 1000℃(煮沸) 24時間 ◎
ふっ化カリウム 90℃(煮沸) 4時間 ×
  • ◎:浸蝕認められず
  • 〇:微量浸蝕
  • △:中程度浸蝕
  • ×:浸蝕大

セラミック製のねじがあります。

樹脂の耐薬品性

薬品名 PTFE PEEK・
PEEK GF30
VESPEL®*3
SP-1
VESPEL®*3
SCP-5000
PPS H-PVC RENYTM*4 PC PP PVDF
10%塩酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇
10%硫酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇
50%硫酸 〇 × × △ × 〇 × △ - 〇
10%硝酸 〇 〇 △ △ 〇 〇 × 〇 〇 〇
50%硝酸 〇 × × × × △ × △ - 〇
10%ふっ化水素酸 〇 - △ △ △ △ × 〇 〇 〇
50%ふっ化水素酸 〇 × × × × △ × △ △ △
りん酸 〇 〇 - - △ 〇 × 〇 〇 〇
ぎ酸 〇 △ △ △ 〇 △ × 〇 〇 〇
酢酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇
くえん酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇
クロム酸 〇 〇 - - △ 〇 × 〇 〇 〇
ほう酸 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇
メチルアルコール 〇 〇 △ △ 〇 〇 - △ - 〇
グリコール 〇 〇 〇 〇 〇 - - 〇 - -
アンモニア 〇 〇 × △ 〇 〇 〇 × 〇 〇
10%水酸化ナトリウム 〇 〇 × △ 〇 〇 〇 - 〇 〇
10%水酸化カリウム 〇 〇 × △ △ 〇 〇 × 〇 〇
水酸化カルシウム 〇 〇 - - △ 〇 × 〇 〇 〇
水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇
硫化水素(ガス) 〇 〇 - - 〇 - 〇 〇 〇 〇
二酸化硫黄 〇 〇 - - △ - 〇 〇 〇 -
硝酸アンモニウム 〇 〇 - - 〇 - 〇 〇 〇 〇
硝酸ナトリウム 〇 〇 - - 〇 - 〇 × 〇 〇
炭酸カルシウム 〇 〇 - - 〇 - 〇 × 〇 〇
塩化カルシウム 〇 〇 - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇
塩化マグネシウム 〇 〇 - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇
硫酸マグネシウム 〇 〇 - - 〇 - 〇 〇 〇 〇
硫酸亜鉛 〇 〇 - - 〇 - 〇 〇 〇 〇
過酸化水素 〇 〇 △ △ △ 〇 △ 〇 〇 〇
  • 〇:使用可
  • △:条件により使用可
  • ×:使用不可

耐薬品にすぐれたさまざまな材質の樹脂ねじがあります。


*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*2: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*3: VESPEL はデュポン社の登録商標です。
*4: RENYTM は三菱ガス化学(株) の商標または登録商標です。



技術資料一覧へ

ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

関連記事はこちら

技術資料 技術資料 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加