• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSP-M8-30

りん青銅六角穴付きボルト

Phosphor Bronze Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 非磁性

SNSP-M8-30の形状図

SNSPりん青銅六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSP-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 21500 19 1,880 2,068 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSP-M8-30の材質・仕上げ

SNSP
本体 C5191(りん青銅)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器

SNSP-M8-30の特長


機械的性質

りん青銅(C5191) SUS304
引張強さ(N/mm2) 590以上 520以上
伸び(%) 8 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

りん青銅(C5191) SUS304
比重 8.83 7.93
縦弾性係数(GPa) 105 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.13 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 67 17
線膨張係数(K-1) 18×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


磁束密度

りん青銅 SUSXM7(SUS304相当)
磁束密度(T) 0 5×10-5

測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード
     プローブとサンプル間距離5mm


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSP-M8にはこのような商品があります

SNSPにはこのような商品があります