単位 : mm
| 品番 | M | H | h | A1 | D | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZAC-28-1000-ES | M6 | 66 | 36 | 32 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 688 | 1000 | ES | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UZAC-28-1000-ESの特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取りつけ寸法L1は、200mm-1000mmのワイドバリエーション。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×20)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
UZAC-28-1000-ESの材質・仕上げ
| UZAC-AL/UZAC-ES | UZAC-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き なべ小ねじ |
スティール 黒クロメート処理 |
スティール 黒クロメート処理 |
| ナット | スティール 亜鉛メッキ |
スティール 亜鉛メッキ |
| 座金 | スティール 亜鉛メッキ |
スティール 亜鉛メッキ |
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1-8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。 - 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。











