• 取っ手

アルミキャビネットチューブラ取っ手

Aluminum Cabinet Tubular Pull

UZAC

  • 1mm指定

形状図

UZACアルミキャビネットチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
350
400
500
600
1000
A
すべて
28
本体カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 M H h A1 D L L1 A L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UZAC-28-200-AL M6 66 36 32 25 214 200 28 186 304 1000 AL 5,150 5,665 CAD カート カート 在庫品
UZAC-28-200-BK M6 66 36 32 25 214 200 28 186 304 1000 BK 5,150 5,665 CAD カート カート 在庫品
UZAC-28-200-ES M6 66 36 32 25 214 200 28 186 304 1000 ES 5,150 5,665 CAD カート カート 在庫品
UZAC-28-250-AL M6 66 36 32 25 264 250 28 236 328 1000 AL 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
UZAC-28-250-BK M6 66 36 32 25 264 250 28 236 328 1000 BK 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
UZAC-28-250-ES M6 66 36 32 25 264 250 28 236 328 1000 ES 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
UZAC-28-300-AL M6 66 36 32 25 314 300 28 286 352 1000 AL 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
UZAC-28-300-BK M6 66 36 32 25 314 300 28 286 352 1000 BK 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
UZAC-28-300-ES M6 66 36 32 25 314 300 28 286 352 1000 ES 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
UZAC-28-350-AL M6 66 36 32 25 364 350 28 336 376 1000 AL 5,950 6,545 CAD カート 在庫品
UZAC-28-350-BK M6 66 36 32 25 364 350 28 336 376 1000 BK 5,950 6,545 CAD カート 在庫品
UZAC-28-350-ES M6 66 36 32 25 364 350 28 336 376 1000 ES 5,950 6,545 CAD カート 在庫品
UZAC-28-400-AL M6 66 36 32 25 414 400 28 386 400 1000 AL 6,130 6,743 CAD カート 在庫品
UZAC-28-400-BK M6 66 36 32 25 414 400 28 386 400 1000 BK 6,130 6,743 CAD カート 在庫品
UZAC-28-400-ES M6 66 36 32 25 414 400 28 386 400 1000 ES 6,130 6,743 CAD カート 在庫品
UZAC-28-500-AL M6 66 36 32 25 514 500 28 486 448 1000 AL 6,960 7,656 CAD カート 在庫品
UZAC-28-500-BK M6 66 36 32 25 514 500 28 486 448 1000 BK 6,960 7,656 CAD カート 在庫品
UZAC-28-500-ES M6 66 36 32 25 514 500 28 486 448 1000 ES 6,960 7,656 CAD カート 在庫品
UZAC-28-600-AL M6 66 36 32 25 614 600 28 586 496 1000 AL 7,560 8,316 CAD カート 在庫品
UZAC-28-600-BK M6 66 36 32 25 614 600 28 586 496 1000 BK 7,560 8,316 CAD カート 在庫品
UZAC-28-600-ES M6 66 36 32 25 614 600 28 586 496 1000 ES 7,560 8,316 CAD カート 在庫品
UZAC-28-1000-AL M6 66 36 32 25 1014 1000 28 986 688 1000 AL 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
UZAC-28-1000-BK M6 66 36 32 25 1014 1000 28 986 688 1000 BK 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
UZAC-28-1000-ES M6 66 36 32 25 1014 1000 28 986 688 1000 ES 10,500 11,550 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UZAC-AL/UZAC-ES UZAC-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ナイロン6(ライトグレー) ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付き
なべ小ねじ
スティール
黒クロメート処理
スティール
黒クロメート処理
ナット スティール
亜鉛メッキ
スティール
亜鉛メッキ
座金 スティール
亜鉛メッキ
スティール
亜鉛メッキ

特長

  • 前面から取りつける取っ手。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 取りつけ寸法L1は、200mm-1000mmのワイドバリエーション。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×20)・ナット・座金が付属しています。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒

取りつけ寸法L1の変更方法

ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

  1. カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
  2. パイプをご希望の長さに切断します。
    パイプの長さはL1-8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
  3. 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

UZACアルミキャビネットチューブラ取っ手


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります