• 取っ手

アルミチューブラ取っ手

Aluminum Tubular Pull

UZBF

  • 1mm指定

形状図

UZBFアルミチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
180
200
250
300
350
400
500
600
1000
A
すべて
20
28
30
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 M Lf W H h D L L1 A L2 W1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UZBF-20-180-AL M6 12 54 54 32 24 192 180 20 168 42 213 1000 AL M6×12 5,240 5,764 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-180-BK M6 12 54 54 32 24 192 180 20 168 42 213 1000 BK M6×12 5,240 5,764 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-180-ES M6 12 54 54 32 24 192 180 20 168 42 213 1000 ES M6×12 5,240 5,764 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-200-AL M6 12 54 54 32 24 212 200 20 188 42 220 1000 AL M6×12 5,370 5,907 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-200-BK M6 12 54 54 32 24 212 200 20 188 42 220 1000 BK M6×12 5,370 5,907 CAD カート 在庫品
UZBF-20-200-ES M6 12 54 54 32 24 212 200 20 188 42 220 1000 ES M6×12 5,370 5,907 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-250-AL M6 12 54 54 32 24 262 250 20 238 42 237 1000 AL M6×12 5,650 6,215 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-250-BK M6 12 54 54 32 24 262 250 20 238 42 237 1000 BK M6×12 5,650 6,215 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-250-ES M6 12 54 54 32 24 262 250 20 238 42 237 1000 ES M6×12 5,650 6,215 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-300-AL M6 12 54 54 32 24 312 300 20 288 42 254 1000 AL M6×12 5,870 6,457 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-300-BK M6 12 54 54 32 24 312 300 20 288 42 254 1000 BK M6×12 5,870 6,457 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-300-ES M6 12 54 54 32 24 312 300 20 288 42 254 1000 ES M6×12 5,870 6,457 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-350-AL M6 12 54 54 32 24 362 350 20 338 42 271 1000 AL M6×12 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-350-BK M6 12 54 54 32 24 362 350 20 338 42 271 1000 BK M6×12 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-350-ES M6 12 54 54 32 24 362 350 20 338 42 271 1000 ES M6×12 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-400-AL M6 12 54 54 32 24 412 400 20 388 42 288 1000 AL M6×12 6,380 7,018 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-400-BK M6 12 54 54 32 24 412 400 20 388 42 288 1000 BK M6×12 6,380 7,018 CAD カート カート 在庫品
UZBF-20-400-ES M6 12 54 54 32 24 412 400 20 388 42 288 1000 ES M6×12 6,380 7,018 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-200-AL M8 15 66 66 36 25 214 200 28 186 50 412 1000 AL M8×16 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-200-BK M8 15 66 66 36 25 214 200 28 186 50 412 1000 BK M8×16 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-200-ES M8 15 66 66 36 25 214 200 28 186 50 412 1000 ES M8×16 5,400 5,940 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-250-AL M8 15 66 66 36 25 264 250 28 236 50 436 1000 AL M8×16 5,660 6,226 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-250-BK M8 15 66 66 36 25 264 250 28 236 50 436 1000 BK M8×16 5,660 6,226 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-250-ES M8 15 66 66 36 25 264 250 28 236 50 436 1000 ES M8×16 5,660 6,226 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-300-AL M8 15 66 66 36 25 314 300 28 286 50 460 1000 AL M8×16 5,880 6,468 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-300-BK M8 15 66 66 36 25 314 300 28 286 50 460 1000 BK M8×16 5,880 6,468 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-300-ES M8 15 66 66 36 25 314 300 28 286 50 460 1000 ES M8×16 5,880 6,468 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-350-AL M8 15 66 66 36 25 364 350 28 336 50 484 1000 AL M8×16 6,200 6,820 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-350-BK M8 15 66 66 36 25 364 350 28 336 50 484 1000 BK M8×16 6,200 6,820 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-350-ES M8 15 66 66 36 25 364 350 28 336 50 484 1000 ES M8×16 6,200 6,820 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-400-AL M8 15 66 66 36 25 414 400 28 386 50 508 1000 AL M8×16 6,400 7,040 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-400-BK M8 15 66 66 36 25 414 400 28 386 50 508 1000 BK M8×16 6,400 7,040 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-400-ES M8 15 66 66 36 25 414 400 28 386 50 508 1000 ES M8×16 6,400 7,040 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-500-AL M8 15 66 66 36 25 514 500 28 486 50 556 1000 AL M8×16 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-500-BK M8 15 66 66 36 25 514 500 28 486 50 556 1000 BK M8×16 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-500-ES M8 15 66 66 36 25 514 500 28 486 50 556 1000 ES M8×16 7,200 7,920 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-600-AL M8 15 66 66 36 25 614 600 28 586 50 604 1000 AL M8×16 7,790 8,569 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-600-BK M8 15 66 66 36 25 614 600 28 586 50 604 1000 BK M8×16 7,790 8,569 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-600-ES M8 15 66 66 36 25 614 600 28 586 50 604 1000 ES M8×16 7,790 8,569 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-1000-AL M8 15 66 66 36 25 1014 1000 28 986 50 796 1000 AL M8×16 10,800 11,880 CAD カート 在庫品
UZBF-28-1000-BK M8 15 66 66 36 25 1014 1000 28 986 50 796 1000 BK M8×16 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
UZBF-28-1000-ES M8 15 66 66 36 25 1014 1000 28 986 50 796 1000 ES M8×16 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-200-AL M8 15 68 68 36 27 217 200 30 183 51 428 1000 AL M8×16 6,590 7,249 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-200-BK M8 15 68 68 36 27 217 200 30 183 51 428 1000 BK M8×16 6,590 7,249 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-200-ES M8 15 68 68 36 27 217 200 30 183 51 428 1000 ES M8×16 6,590 7,249 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-300-AL M8 15 68 68 36 27 317 300 30 283 51 484 1000 AL M8×16 7,230 7,953 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-300-BK M8 15 68 68 36 27 317 300 30 283 51 484 1000 BK M8×16 7,230 7,953 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-300-ES M8 15 68 68 36 27 317 300 30 283 51 484 1000 ES M8×16 7,230 7,953 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-350-AL M8 15 68 68 36 27 367 350 30 333 51 512 1000 AL M8×16 7,470 8,217 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-350-BK M8 15 68 68 36 27 367 350 30 333 51 512 1000 BK M8×16 7,470 8,217 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-350-ES M8 15 68 68 36 27 367 350 30 333 51 512 1000 ES M8×16 7,470 8,217 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-400-AL M8 15 68 68 36 27 417 400 30 383 51 540 1000 AL M8×16 7,890 8,679 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-400-BK M8 15 68 68 36 27 417 400 30 383 51 540 1000 BK M8×16 7,890 8,679 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-400-ES M8 15 68 68 36 27 417 400 30 383 51 540 1000 ES M8×16 7,890 8,679 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-500-AL M8 15 68 68 36 27 517 500 30 483 51 596 1000 AL M8×16 8,410 9,251 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-500-BK M8 15 68 68 36 27 517 500 30 483 51 596 1000 BK M8×16 8,410 9,251 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-500-ES M8 15 68 68 36 27 517 500 30 483 51 596 1000 ES M8×16 8,410 9,251 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-600-AL M8 15 68 68 36 27 617 600 30 583 51 652 1000 AL M8×16 9,190 10,109 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-600-BK M8 15 68 68 36 27 617 600 30 583 51 652 1000 BK M8×16 9,190 10,109 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-600-ES M8 15 68 68 36 27 617 600 30 583 51 652 1000 ES M8×16 9,190 10,109 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-1000-AL M8 15 68 68 36 27 1017 1000 30 983 51 876 1000 AL M8×16 13,300 14,630 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-1000-BK M8 15 68 68 36 27 1017 1000 30 983 51 876 1000 BK M8×16 13,300 14,630 CAD カート カート 在庫品
UZBF-30-1000-ES M8 15 68 68 36 27 1017 1000 30 983 51 876 1000 ES M8×16 13,300 14,630 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UZBF-AL/UZBF-ES UZBF-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ナイロン6(ライトグレー) ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • オフセットタイプ。
  • 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220
M8×16 280

*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれておりません。


取りつけ寸法L1の変更方法

ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

  1. カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
  2. パイプをご希望の長さに切断します。
    パイプの長さはL1−αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
  3. 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

UZBFアルミチューブラ取っ手

α(mm)
UZBF-20 6
UZBF-28 8
UZBF-30 11

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります