• 取っ手

ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき

Stainless Steel Cabinet Pull - with Mounting stud

UTMS

形状図

UTMSステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
250
300
350
400

単位 : mm

品番 A L1 D H h L Lm M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTMS-20-200 20 200 - 68 48 220 20 M8 706 1000 24,600 27,060 CAD カート 実働15日目出荷
UTMS-20-250 20 250 - 68 48 270 20 M8 828 1000 26,700 29,370 CAD カート 実働15日目出荷
UTMS-20-300 20 300 - 68 48 320 20 M8 956 1000 27,600 30,360 CAD カート 実働15日目出荷
UTMS-20-350 20 350 - 68 48 370 20 M8 1085 1000 29,200 32,120 CAD カート 実働15日目出荷
UTMS-28-250 28 250 32 90 62 282 20 M10 548 1000 27,100 29,810 CAD カート 在庫品
UTMS-28-300 28 300 32 90 62 332 20 M10 614 1000 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
UTMS-28-350 28 350 32 90 62 382 20 M10 720 1000 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷
UTMS-28-400 28 400 32 90 62 432 20 M10 748 1000 29,300 32,230 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UTMS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
マウンティングスタッド SUS303相当
グラブスクリュー ステンレス

特長

  • オールステンレス製。
  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
  • 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
  • UTMS-28は中空パイプを使用。軽量です。

使用例

UTMS(おねじ)とUTFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは3mm~10mmの範囲としてください。

UTMSステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき


取りつけ方法

UTMSステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります