単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTMS-20-350 | 20 | 350 | - | 68 | 48 | 370 | 20 | M8 | 1085 | 1000 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UTMS-20-350の材質・仕上げ
| UTMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
| マウンティングスタッド | SUS303相当 |
| グラブスクリュー | ステンレス |
UTMS-20-350の特長
- オールステンレス製。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
- 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
- UTMS-28は中空パイプを使用。軽量です。
使用例
UTMS(おねじ)とUTFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。扉の厚さは3mm~10mmの範囲としてください。

取りつけ方法







