寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | D | d | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 組み合わせ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キーリングあり | キーリングなし | |||||||||||
| PRCS-150-B-18 | 150 | 18 | 1.3 | 9 | 125 | 1500 | 片側キーリング・片側座金 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRCS-200-B-18 | 200 | 18 | 1.3 | 10 | 125 | 1500 | 片側キーリング・片側座金 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRCS-320-B-18 | 320 | 18 | 1.3 | 12 | 125 | 1500 | 片側キーリング・片側座金 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
| PRCS-A | PRCS-B | PRCS-C | |
|---|---|---|---|
| ケーブル | SUS316相当 | SUS316相当 | SUS316相当 |
| ケーブル被覆 | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル |
| キーリング | SUS316Ti相当 | SUS316Ti相当 | - |
| 座金 | - | SUS316相当 | SUS316相当 |
特長
- ロックピンの紛失防止用ケーブル。
- SUS316相当。耐蝕性にすぐれています。
-
ケーブル両端の取りつけ方法は、キーリングと座金の組み合わせから選択できます。
PRCS-A----両側キーリング
PRCS-B----片側キーリング・片側座金
PRCS-C----両側座金







