単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPLS-10-110-NI | 110 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 47 | 140 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

PCPLS-10-110-NIの材質・仕上げ
| PCPLS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | SUS303相当 |
| ピン | SUS303相当 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
PCPLS-10-110-NIの特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
操作

適用ロックピン用チェーン
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |||
| PCPL-6 | PCPLS-6 | PCPLS-6-NI | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 |
| PCPL-8 | PCPLS-8 | PCPLS-8-NI | ||||
| PCPL-10 | PCPLS-10 | PCPLS-10-NI | ||||
| PCPL-12 | PCPLS-12 | PCPLS-12-NI | ||||
| PCPL-16 | PCPLS-16 | PCPLS-16-NI | ||||
| PCPL-20 | PCPLS-20 | PCPLS-20-NI | ||||
ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。









