• カムレバー

LWAMS-82-M6

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAM(LWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
Lm
すべて
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-82-M6-20 M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 BK 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25 M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 BK 5,970 6,567 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-30 M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 BK 6,000 6,600 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-82-M6-35 M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 BK 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-40 M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 BK 6,070 6,677 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-82-M6-50 M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 BK 6,110 6,721 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-82-M6-60 M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 BK 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20-SG M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 SG 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-SG M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 SG 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-SG M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 SG 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-SG M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 SG 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-SG M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 SG 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-SG M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 SG 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-SG M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 SG 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20-OR M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 OR 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-OR M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 OR 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-OR M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 OR 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-OR M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 OR 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-OR M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 OR 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-OR M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 OR 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-OR M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 OR 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20-RD M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 RD 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-RD M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 RD 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-RD M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 RD 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-RD M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 RD 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-RD M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 RD 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-RD M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 RD 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-RD M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 RD 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LWAMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303相当
ニッケルメッキ

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWAMS


使用上の注意

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
  • H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWAMS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

ねじの呼び径を選ぶ

ねじ長さを選ぶ

LWAMSにはこのような商品があります

カムレバーにはこのような商品があります