• カムレバー

LWAM

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T d D H h(0°) h(90°) 最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAM-44-M4-12 M4 0.7 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 27 BK 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-16 M4 0.7 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-20 M4 0.7 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-25 M4 0.7 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-30 M4 0.7 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 30 BK 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-12-SG M4 0.7 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 27 SG 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-16-SG M4 0.7 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-20-SG M4 0.7 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-25-SG M4 0.7 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-30-SG M4 0.7 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 30 SG 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-12-OR M4 0.7 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 27 OR 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-16-OR M4 0.7 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-20-OR M4 0.7 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-25-OR M4 0.7 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-30-OR M4 0.7 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 30 OR 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-12-RD M4 0.7 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 27 RD 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-16-RD M4 0.7 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-20-RD M4 0.7 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-25-RD M4 0.7 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M4-30-RD M4 0.7 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 2.4 30 RD 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-12 M5 0.8 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 BK 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-16 M5 0.8 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 BK 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-20 M5 0.8 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 30 BK 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-25 M5 0.8 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 BK 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-30 M5 0.8 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 BK 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-35 M5 0.8 35 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-40 M5 0.8 40 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-12-SG M5 0.8 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 SG 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-16-SG M5 0.8 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 SG 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-20-SG M5 0.8 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 30 SG 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-25-SG M5 0.8 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 SG 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-30-SG M5 0.8 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 SG 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-35-SG M5 0.8 35 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-40-SG M5 0.8 40 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-12-OR M5 0.8 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 OR 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-16-OR M5 0.8 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 OR 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-20-OR M5 0.8 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 30 OR 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-25-OR M5 0.8 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 OR 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-30-OR M5 0.8 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 OR 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-35-OR M5 0.8 35 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-40-OR M5 0.8 40 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-12-RD M5 0.8 12 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 RD 3,050 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-16-RD M5 0.8 16 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 29 RD 3,080 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-20-RD M5 0.8 20 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 30 RD 3,090 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-25-RD M5 0.8 25 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 RD 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-30-RD M5 0.8 30 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 31 RD 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-35-RD M5 0.8 35 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-44-M5-40-RD M5 0.8 40 44 2 12 15 12 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 3,070 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-16 M5 0.8 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 61 BK 2,430 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-20 M5 0.8 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 62 BK 2,430 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-25 M5 0.8 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-30 M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-35 M5 0.8 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 64 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-40 M5 0.8 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 65 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-50 M5 0.8 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 66 BK 2,570 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-16-SG M5 0.8 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 61 SG 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-20-SG M5 0.8 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 62 SG 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-25-SG M5 0.8 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M5-35-SG M5 0.8 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 64 SG 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-40-SG M5 0.8 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 65 SG 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-50-SG M5 0.8 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 66 SG 2,620 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-16-OR M5 0.8 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 61 OR 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-20-OR M5 0.8 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 62 OR 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-25-OR M5 0.8 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-30-OR M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-35-OR M5 0.8 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 64 OR 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-40-OR M5 0.8 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 65 OR 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-50-OR M5 0.8 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 66 OR 2,620 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-16-RD M5 0.8 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 61 RD 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-20-RD M5 0.8 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 62 RD 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-25-RD M5 0.8 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-30-RD M5 0.8 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-35-RD M5 0.8 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 64 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-40-RD M5 0.8 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 65 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M5-50-RD M5 0.8 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 3.9 66 RD 2,620 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-16 M6 1 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 61 BK 2,430 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-20 M6 1 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 60 BK 2,430 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-25 M6 1 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 62 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-30 M6 1 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 64 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-35 M6 1 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 65 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-40 M6 1 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 66 BK 2,550 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-50 M6 1 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 68 BK 2,570 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-16-SG M6 1 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 61 SG 2,480 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-20-SG M6 1 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 60 SG 2,480 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-25-SG M6 1 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 62 SG 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-30-SG M6 1 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 64 SG 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-35-SG M6 1 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 65 SG 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-40-SG M6 1 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 66 SG 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-50-SG M6 1 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 68 SG 2,620 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-16-OR M6 1 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 61 OR 2,480 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-20-OR M6 1 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 60 OR 2,480 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-25-OR M6 1 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 62 OR 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-30-OR M6 1 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 64 OR 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-35-OR M6 1 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 65 OR 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-40-OR M6 1 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 66 OR 2,600 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-50-OR M6 1 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 68 OR 2,620 CAD カート 在庫品
LWAM-63-M6-16-RD M6 1 16 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 61 RD 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-20-RD M6 1 20 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 60 RD 2,480 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-25-RD M6 1 25 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 62 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-30-RD M6 1 30 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 64 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-35-RD M6 1 35 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 65 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-40-RD M6 1 40 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 66 RD 2,600 CAD カート 非在庫品
LWAM-63-M6-50-RD M6 1 50 63 2.5 16 19 16 24.5 16.3 15.55 5.5 68 RD 2,620 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-20 M6 1 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 118 BK 2,640 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-25 M6 1 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 119 BK 2,640 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M6-30 M6 1 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 120 BK 2,650 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M6-35 M6 1 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 121 BK 2,650 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M6-40 M6 1 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 122 BK 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M6-50 M6 1 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 124 BK 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M6-60 M6 1 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 126 BK 2,770 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-20-SG M6 1 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 118 SG 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-25-SG M6 1 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 119 SG 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-30-SG M6 1 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 120 SG 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-35-SG M6 1 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 121 SG 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-40-SG M6 1 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 122 SG 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-50-SG M6 1 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 124 SG 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-60-SG M6 1 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 126 SG 2,820 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-20-OR M6 1 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 118 OR 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-25-OR M6 1 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 119 OR 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-30-OR M6 1 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 120 OR 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-35-OR M6 1 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 121 OR 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-40-OR M6 1 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 122 OR 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-50-OR M6 1 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 124 OR 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-60-OR M6 1 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 126 OR 2,820 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-20-RD M6 1 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 118 RD 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-25-RD M6 1 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 119 RD 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-30-RD M6 1 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 120 RD 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-35-RD M6 1 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 121 RD 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-40-RD M6 1 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 122 RD 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-50-RD M6 1 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 124 RD 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M6-60-RD M6 1 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 5.5 126 RD 2,820 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-20 M8 1.25 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 122 BK 2,640 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-25 M8 1.25 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 120 BK 2,640 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-30 M8 1.25 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 123 BK 2,650 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-35 M8 1.25 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 126 BK 2,650 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-40 M8 1.25 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 129 BK 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-50 M8 1.25 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 132 BK 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-60 M8 1.25 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 135 BK 2,770 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-20-SG M8 1.25 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 122 SG 2,690 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-25-SG M8 1.25 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 120 SG 2,690 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-30-SG M8 1.25 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 123 SG 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-35-SG M8 1.25 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 126 SG 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-40-SG M8 1.25 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 129 SG 2,750 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-50-SG M8 1.25 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 132 SG 2,750 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-60-SG M8 1.25 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 135 SG 2,820 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-20-OR M8 1.25 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 122 OR 2,690 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-25-OR M8 1.25 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 120 OR 2,690 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-30-OR M8 1.25 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 123 OR 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-35-OR M8 1.25 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 126 OR 2,700 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-40-OR M8 1.25 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 129 OR 2,750 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-50-OR M8 1.25 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 132 OR 2,750 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-60-OR M8 1.25 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 135 OR 2,820 CAD カート 在庫品
LWAM-82-M8-20-RD M8 1.25 20 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 122 RD 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-25-RD M8 1.25 25 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 120 RD 2,690 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-30-RD M8 1.25 30 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 123 RD 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-35-RD M8 1.25 35 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 126 RD 2,700 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-40-RD M8 1.25 40 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 129 RD 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-50-RD M8 1.25 50 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 132 RD 2,750 CAD カート 非在庫品
LWAM-82-M8-60-RD M8 1.25 60 82 3 20 25 20 30 19.5 18.5 10 135 RD 2,820 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-20 M8 1.25 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 224 BK 4,140 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-25 M8 1.25 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 225 BK 4,160 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-30 M8 1.25 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 227 BK 4,170 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-35 M8 1.25 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 228 BK 4,180 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-40 M8 1.25 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 230 BK 4,200 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M8-50 M8 1.25 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 233 BK 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-60 M8 1.25 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 237 BK 4,260 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-20-SG M8 1.25 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 224 SG 4,190 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-25-SG M8 1.25 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 225 SG 4,210 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-30-SG M8 1.25 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 227 SG 4,220 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-35-SG M8 1.25 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 228 SG 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-40-SG M8 1.25 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 230 SG 4,250 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-50-SG M8 1.25 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 233 SG 4,280 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-60-SG M8 1.25 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 237 SG 4,310 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-20-OR M8 1.25 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 224 OR 4,190 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-25-OR M8 1.25 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 225 OR 4,210 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-30-OR M8 1.25 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 227 OR 4,220 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-35-OR M8 1.25 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 228 OR 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-40-OR M8 1.25 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 230 OR 4,250 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-50-OR M8 1.25 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 233 OR 4,280 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-60-OR M8 1.25 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 237 OR 4,310 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-20-RD M8 1.25 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 224 RD 4,190 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-25-RD M8 1.25 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 225 RD 4,210 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-30-RD M8 1.25 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 227 RD 4,220 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-35-RD M8 1.25 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 228 RD 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-40-RD M8 1.25 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 230 RD 4,250 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-50-RD M8 1.25 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 233 RD 4,280 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M8-60-RD M8 1.25 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 10 237 RD 4,310 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-20 M10 1.5 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 228 BK 4,140 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-25 M10 1.5 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 231 BK 4,160 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-30 M10 1.5 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 234 BK 4,170 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-35 M10 1.5 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 237 BK 4,180 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-40 M10 1.5 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 240 BK 4,200 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-50 M10 1.5 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 246 BK 4,230 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-60 M10 1.5 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 252 BK 4,260 CAD カート 在庫品
LWAM-101-M10-20-SG M10 1.5 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 228 SG 4,190 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-25-SG M10 1.5 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 231 SG 4,210 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-30-SG M10 1.5 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 234 SG 4,220 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-35-SG M10 1.5 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 237 SG 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-40-SG M10 1.5 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 240 SG 4,250 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-50-SG M10 1.5 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 246 SG 4,280 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-60-SG M10 1.5 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 252 SG 4,310 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-20-OR M10 1.5 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 228 OR 4,190 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-25-OR M10 1.5 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 231 OR 4,210 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-30-OR M10 1.5 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 234 OR 4,220 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-35-OR M10 1.5 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 237 OR 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-40-OR M10 1.5 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 240 OR 4,250 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-50-OR M10 1.5 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 246 OR 4,280 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-60-OR M10 1.5 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 252 OR 4,310 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-20-RD M10 1.5 20 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 228 RD 4,190 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-25-RD M10 1.5 25 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 231 RD 4,210 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-30-RD M10 1.5 30 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 234 RD 4,220 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-35-RD M10 1.5 35 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 237 RD 4,230 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-40-RD M10 1.5 40 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 240 RD 4,250 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-50-RD M10 1.5 50 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 246 RD 4,280 CAD カート 非在庫品
LWAM-101-M10-60-RD M10 1.5 60 101 4 25 30 26 40 25.3 23.8 16 252 RD 4,310 CAD カート 非在庫品
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
LWAM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって、選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

  • 調整ねじの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

同形状でめねじタイプのLWAFがあります。
LWAF

LWAMカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。