• カムレバー

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

LWAMS-NI

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAM(LWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-12-NI M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-16-NI M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-20-NI M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-25-NI M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 31 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-30-NI M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 31 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-12-NI M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 29 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-16-NI M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 31 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-20-NI M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 33 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-25-NI M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 33 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-30-NI M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 33 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-35-NI M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 35 4,860 5,346 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-40-NI M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 35 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-16-NI M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 5,980 6,578 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-20-NI M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-25-NI M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 67 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-30-NI M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 67 6,000 6,600 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-63-M5-35-NI M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 68 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-40-NI M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 69 6,080 6,688 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-63-M5-50-NI M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 70 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-16-NI M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-20-NI M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 5,980 6,578 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-25-NI M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 67 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-30-NI M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-35-NI M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 69 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-40-NI M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 70 6,080 6,688 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-50-NI M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 72 6,220 6,842 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-20-NI M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 128 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-NI M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 129 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-NI M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 130 7,240 7,964 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-NI M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 131 7,300 8,030 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-NI M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 132 7,320 8,052 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-NI M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 134 7,350 8,085 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-NI M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 136 7,450 8,195 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-20-NI M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 132 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-25-NI M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 133 7,210 7,931 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-30-NI M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 7,240 7,964 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-35-NI M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 135 7,300 8,030 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-40-NI M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 137 7,320 8,052 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-82-M8-50-NI M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 141 7,350 8,085 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-60-NI M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 144 7,450 8,195 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M8-20-NI M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 252 8,650 9,515 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-25-NI M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 253 8,670 9,537 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-30-NI M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 255 8,690 9,559 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-35-NI M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 256 8,710 9,581 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-40-NI M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 258 8,710 9,581 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-50-NI M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 261 8,780 9,658 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-60-NI M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 265 8,840 9,724 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-20-NI M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 256 8,650 9,515 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-25-NI M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 259 8,670 9,537 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-101-M10-30-NI M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 262 8,690 9,559 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-35-NI M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 265 8,710 9,581 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-40-NI M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 268 8,710 9,581 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-50-NI M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 274 8,780 9,658 CAD カート 実働5日目出荷
LWAMS-101-M10-60-NI M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 280 8,840 9,724 CAD カート 実働5日目出荷

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
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
LWAMS-NI
レバー部 SCS13A相当*1
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303相当
ニッケルメッキ

*1: SCS13Aは化学成分がSUS304相当のステンレス鋳鋼です。


特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWAMS-NI


使用上の注意

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
  • H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWAMS-NIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWAMS-NI


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カラーを選ぶ

カムレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります