• account
  • ロボットスタンド

ロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

Robot Stand for MOTOMAN Robot

RSA-YS

特長

  • ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
  • ロボットの据えつけ高さを300mm~600mm高くします。
  • 可搬重量3kg~25kgの安川電機製ロボットに対応しています。
  • ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。

* 適用ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。

  • ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
  • 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応


選定表

下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名
MOTOMAN*1 Robot
ロボットスタンド品番 高さ*2(mm) ロボット据えつけ面の仕様
MOTOMAN-GP4 RSA-YS-224-300-A
RSA-YS-224-400-A
RSA-YS-224-500-A
RSA-YS-224-600-A
660
760
860
960
図1
MOTOMAN-GP7
MOTOMAN-GP8
MOTOMAN-AR900
MOTOMAN-AR700
RSA-YS-224-300-B
RSA-YS-224-400-B
RSA-YS-224-500-B
RSA-YS-224-600-B
660
760
860
960
図2
MOTOMAN-MH3F RSA-YS-224-300-C
RSA-YS-224-400-C
RSA-YS-224-500-C
RSA-YS-224-600-C
590
690
790
890
図3
MOTOMAN-SG400 RSA-YS-224-300-D
RSA-YS-224-400-D
RSA-YS-224-500-D
RSA-YS-224-600-D
- 図4
MOTOMAN-SG650 RSA-YS-224-300-E
RSA-YS-224-400-E
RSA-YS-224-500-E
RSA-YS-224-600-E
- 図5
MOTOMAN-GP12
MOTOMAN-AR1440
MOTOMAN-AR1440E
RSA-YS-330-350-A
RSA-YS-330-450-A
RSA-YS-330-550-A
797
897
997
図6
MOTOMAN-HC10DTP
MOTOMAN-HC10SDTP
RSA-YS-330-350-B
RSA-YS-330-450-B
RSA-YS-330-550-B
625
725
825
図7
MOTOMAN-GP25
MOTOMAN-GP25-12
RSA-YS-430-350-A
RSA-YS-430-450-A
RSA-YS-430-550-A
855
955
1055
図8

*1: MOTOMANは株式会社安川電機の登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSA-YSにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
給電ケーブル底面出しタイプには対応していません。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

ピンは付属していません。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

ピンは付属していません。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

ピンは付属していません。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ8mm)です。


形状図

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応寸法図

*1: 据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 B H D d P T1 T2 P1 P2 P3 P4 質量
(kg)
RSA-YS-224-300-A 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.2
RSA-YS-224-400-A 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.3
RSA-YS-224-500-A 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.4
RSA-YS-224-600-A 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.5
RSA-YS-224-300-B 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.0
RSA-YS-224-400-B 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.1
RSA-YS-224-500-B 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.2
RSA-YS-224-600-B 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3
RSA-YS-224-300-C 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.2
RSA-YS-224-400-C 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.3
RSA-YS-224-500-C 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.4
RSA-YS-224-600-C 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.5
RSA-YS-224-300-D 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.0
RSA-YS-224-400-D 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.1
RSA-YS-224-500-D 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.1
RSA-YS-224-600-D 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3
RSA-YS-224-300-E 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.0
RSA-YS-224-400-E 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.1
RSA-YS-224-500-E 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.2
RSA-YS-224-600-E 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3
RSA-YS-330-350-A 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷330 347 150 22 265 32 40 120 80 150 20 58.8
RSA-YS-330-450-A 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷330 447 150 22 265 32 40 120 80 150 70 64.6
RSA-YS-330-550-A 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷330 547 150 22 265 32 40 120 80 150 120 74.5
RSA-YS-330-350-B 161,000 177,100 CAD カート 実働8日目出荷330 350 150 22 265 32 40 120 80 150 20 59.9
RSA-YS-330-450-B 174,000 191,400 CAD カート 実働8日目出荷330 450 150 22 265 32 40 120 80 150 70 68.1
RSA-YS-330-550-B 189,000 207,900 CAD カート 実働8日目出荷330 550 150 22 265 32 40 120 80 150 120 76.2
RSA-YS-430-350-A 370,000 407,000 CAD カート 実働8日目出荷430 347 150 22 365 32 40 120 85 160 10 107
RSA-YS-430-450-A 400,000 440,000 CAD カート 実働8日目出荷430 447 150 22 365 32 40 120 85 160 40 118
RSA-YS-430-550-A 430,000 473,000 CAD カート 実働8日目出荷430 547 150 22 365 32 40 120 85 160 110 130

実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

構造

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応


材質・仕上げ

RSA-YS
本体 FC250
塗装(青色)

使用上の注意

  • ロボットスタンドはベースプレート上に設置してください。ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応

  • ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。
  • ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
  • NBKの鋳出し文字がある面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。

RSA-YSロボットスタンド - 安川電機製ロボット対応


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロボットスタンドにはこのような商品があります

グリッパ・ロボットスタンドにはこのような商品があります