特長
- ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
- 可搬重量5kg~16kgのユニバーサルロボット製ロボットに対応しています。
- ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
* 適用ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。
- ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
- 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
選定表
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名 | ロボットスタンド品番 | 高さ*1(mm) | ロボット据えつけ面の仕様 |
---|---|---|---|
UR5e | RSA-UR-180-400-A RSA-UR-180-700-A |
562.5 862.5 |
図1 |
UR10e UR16e |
RSA-UR-224-300-A RSA-UR-224-400-A RSA-UR-224-500-A RSA-UR-224-600-A |
480.7 580.7 680.7 780.7 |
図2 |
*1: ロボットスタンドRSA-URにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
底面分線盤タイプには対応していません。
ピンは付属していません。
ピンは付属していません。
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA-UR-180-400-A | 180 | 400 | 60 | 10 | 150 | 19 | 18 | 18.2 | 58,000 | 63,800 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
RSA-UR-180-700-A | 180 | 700 | 60 | 10 | 150 | 19 | 18 | 27.9 | 73,000 | 80,300 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
RSA-UR-224-300-A | 224 | 300 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 21.0 | 71,900 | 79,090 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
RSA-UR-224-400-A | 224 | 400 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 25.1 | 78,000 | 85,800 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
RSA-UR-224-500-A | 224 | 500 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 29.2 | 82,700 | 90,970 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
RSA-UR-224-600-A | 224 | 600 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 33.3 | 88,800 | 97,680 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
構造
材質・仕上げ
RSA-UR | |
---|---|
本体 | FC250 塗装(青色) |
使用上の注意
- ロボットスタンドはベースプレート上に設置してください。ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。
- ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。
- ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
- NBKの鋳出し文字がある面とロボットの正面を合わせてください。