• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

MBPS/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

Clamping Elements for Linear Guideways

  • ブレーキ機構つき
  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

MBPSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき 寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

MBPS 寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力
(N)
A A1 B B1 B2 B3 G1 G2 L1 L2 H 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MBPS-1501-AS1 800 61 15 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 7.3 0.52 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-1501-ES1 900 61 15 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 8.6 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-1504-BS1 800 61 15 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 7.3 0.43 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-1505-AS1 900 61 15 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 7.3 0.43 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-1512-ES1 800 61 15 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 7.3 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-1514-DS1 900 61 15 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 7.3 0.44 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2001-AS1 900 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2001-CS1 900 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.52 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2001-ES1 1000 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2001-GS1 1000 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2002-AS1 900 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2002-BS1 900 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2004-BS1 900 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2005-AS1 1000 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.51 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2010-BS1 1000 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2012-FS1 1000 66 20 94 19 44 22 M6 M5 15.5 5.5 8.6 0.5 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2501-ES1 1300 75 20 95.2 20.2 44 22 M6 M5 16.5 6.5 8 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2501-GS1 1000 75 20 95 22 44 22 M6 M5 33 6 8 0.59 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2501-IS1 750 72 20 94 19 44 22 M6 M5 35.2 8.2 8.6 0.58 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2502-AS1 1200 75 20 94 22 44 22 M6 M5 16.2 5 8 0.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2502-BS1 850 75 20 94 22 44 22 M6 M5 16.2 5 7 0.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2502-DS1 750 75 20 94 22 44 22 M6 M5 16.2 5 7 0.63 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2503-AS1 1300 75 20 95.2 20.2 44 22 M6 M5 16.5 6.5 8 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2504-BS1 1200 75 20 94 22 44 22 M6 M5 16.2 5 8 0.65 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2504-FS1 1300 75 20 95.2 20.2 44 22 M6 M5 16.5 6.5 8 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2505-AS1 1300 75 20 95.2 20.2 44 22 M6 M5 16.5 6.5 8 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2505-BS1 1300 75 20 95.2 20.2 44 22 M6 M5 16.5 6.5 8 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2510-AS1 1000 75 20 94 22 44 22 M6 M5 16.2 5 8 0.62 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-2514-DS1 1300 75 20 95.2 20.2 44 22 M6 M5 16.5 6.5 8 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3001-ES1 1300 90 22 98.2 20.2 47 23 M8 M5 14 6.5 9 0.98 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3002-AS1 1300 90 22 98.2 20.2 47 23 M8 M5 14 6.5 9 0.99 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3002-BS1 2000 90 22 107 29 47 23 M8 M5 30.5 7.2 9 1.14 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3004-BS1 1300 90 22 98.2 20.2 47 23 M8 M5 14 6.5 9 1.03 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3004-FS1 2000 90 22 107 29 47 23 M8 M5 30.5 7.2 9 1.15 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3005-AS1 2000 90 22 107 29 47 23 M8 M5 30.5 7.2 9 1.15 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3010-BS1 1300 90 22 98.2 20.2 47 23 M8 M5 14 6.5 9 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3012-FS1 2000 90 22 107 29 47 23 M8 M5 30.5 7.2 9 1.15 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3014-ES1 1300 90 22 98.2 20.2 47 23 M8 M5 14 6.5 9 1.2 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3501-AS1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.24 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3501-CS1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.28 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3501-ES1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.29 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3501-FS1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.17 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3502-AS1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.25 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3502-BS1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.25 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3502-DS1 2100 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.29 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3503-AS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.31 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3504-BS1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.18 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3504-FS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.31 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3505-AS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.31 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3505-BS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.32 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3510-BS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.29 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3512-ES1-A 2000 100 24 106 29 48 24.5 M8 M5 19 7.5 9 1.26 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3512-FS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3514-DS1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-3514-ES1 2600 100 24 105.7 27.7 46 24.5 M8 G1/8 19 9 10 1.28 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4501-ES1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.07 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4502-BS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.01 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4502-DS1 3100 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.05 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4503-AS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.01 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4504-BS1 2600 120 26 108.7 27.7 49 24.5 M10 G1/8 16 8 14 1.66 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4504-FS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.02 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4505-AS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.06 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4505-BS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.08 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4510-BS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 1.98 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4512-FS1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.14 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-4514-ES1 3600 120 26 113.2 32.2 49 24.5 M10 G1/8 31.1 15 15 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5501-AS1 3600 140 30 113.2 32.2 49 9.5 M10 G1/8 23 16 15 2.75 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5501-CS1 3600 140 30 113.2 32.2 49 9.5 M10 G1/8 23 16 15 2.6 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5501-ES1 4700 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.52 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5502-DS1 3500 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.67 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5503-AS1 4700 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.84 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5504-BS1 3600 140 30 113.2 32.2 49 9.5 M10 G1/8 23 16 15 3 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5504-FS1 4700 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.6 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5505-AS1 4700 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.62 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5505-BS1 4700 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.61 - - CAD 見積り 非在庫品
MBPS-5510-BS1 4700 140 38 144 41 62 12 M10 G1/8 23 11 15 3.67 - - CAD 見積り 非在庫品

構造

MBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき


材質・仕上げ

MBPS
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション 特殊ブレーキパッド
アジャストスクリュー SUJ2相当
表面処理なし

特長

  • ブレーキ機構つき。
    緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧供給をストップする制御装置と組み合わせてご使用ください。
  • リニアモータを使用したアプリケーション、Z軸(垂直軸)テーブルの落下防止にも最適です。
  • ブレーキとして使用する場合の停止距離の計算は下記ページをご参照ください。
    ⇒停止距離の計算(ブレーキタイプ)
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
    空気圧供給時:クランプを開放します。
    空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • コンパクト設計。
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

MBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき


仕様

制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 0.45MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
ブレーキ寿命*1 2000回
使用温度 -10℃~+70℃
適用レールの呼び #15~#55
プラスコネクション 不可

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

MBPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MBPSが作動しなくなることがあります。

MBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

MBPS


配管

レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
#15 M5 0.034
#20 M5 0.034
#25 M5 0.048
#30 M5 0.065
#35 M5またはG1/8 0.093
#45 M5またはG1/8 0.149
#55 M5またはG1/8 0.244

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


関連商品

MBPSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMBPMKを用意しています。
PMBPMB
PMKPMK

MBPS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパが解放状態にならない/クランパがレールに接触する 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、圧力供給部の故障など 配管、クランパ、圧力供給部を確認してください。
アプリケーションに対して動作圧力が不十分 動作圧力を上げるか、開放圧力を下げたリニアクランパ・ズィーを使用してください(特殊品)。またはNBKに問い合わせください。
レスポンスタイムが長すぎる/クランパが開くまでに遅れがある エアの供給不足 エアバルブが小さすぎる 流量が大きいバルブを選定してください。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
排気量が不十分 クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが塞がれている クイックエギゾーストバルブとエアフィルタの開口部が塞がれていないことを確認し、必要に応じエアフィルタを反対側に移動させてください。
クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが詰まっている エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
エア漏れの音が聞こえることがある 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
エアコネクションから漏れている しっかりとエアコネクションが接続されていない/配管が不良品である エアコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。
ブレーキの摩耗 ブレーキの最大サイクル数に達した クランパを交換してください。ブレーキのみの交換は不可能です。
変位抵抗が高すぎる ブレーキパッドがレールやガイドに接触している 設定されている動作圧力がとても小さい ガイドレールの寸法公差を確認してください。
クランパの取りつけ不良 取りつけねじを緩め、組立説明書に従って取りつけなおしてください。
シールによる摺動抵抗の増加 潤滑状態が悪く、シールによって抵抗が増加している シールによる摺動抵抗は、サイズや使用条件の影響により300N程度に達する場合があります。それ以上の場合は、お問い合わせください。

一部廃止および後継品発売のご案内

“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止し、後継品を販売いたします。
後継品においては一部寸法が変更になります。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230412_03/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります