• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

HKL/リニアクランパ・ズィー - マニュアル - 低コストタイプ

Clamping Elements for Linear Guideways

  • マニュアルタイプ

形状図

HKLリニアクランパ・ズィー - マニュアル - 低コストタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力
(N)*1
締めつけトルク
(N・m)
A A1 A2 B B1 B2 G L H H1 H2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HKL-1501-A 450 2.5 47 39 35.5 20 12 4 M4 45 6 14 18.7 0.05 - - CAD 見積り 在庫品
HKL-2001-A 450 2.5 63 41 37.5 24 15 4.5 M5 45 8.7 17.6 23.2 0.08 - - CAD 見積り 在庫品
HKL-2501-A 650 5 70 51.9 47.9 28 20 4 M5 63 6 19.3 27 0.14 - - CAD 見積り 在庫品
HKL-3001-A 800 7 90 65.4 61.4 34 22 6 M6 78 9 25.6 34.2 0.23 - - CAD 見積り 在庫品
HKL-3501-A 800 7 100 69.4 65.4 34 22 6 M6 78 9 23.6 34.2 0.3 - - CAD 見積り 在庫品

*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●HKLの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPHKLを用意しています。

構造

HKLリニアクランパ・ズィー - マニュアル - 低コストタイプ


材質・仕上げ

HKL
本体 A6063相当
アルマイト処理
スプリング SUP12相当
亜鉛メッキ
ボルト SUS304相当
レバー ナイロン6(つや消し黒)
スペーサ SUS304
コンタクトセクション・ジョー ガラス繊維強化ナイロン6(黒)
コンタクトセクション・パッド SUS304

特長

  • マニュアルタイプ。
  • レバーを締めつけてレールをクランプします。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 軽量・低コストです。
  • コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。

HKLリニアクランパ・ズィー - マニュアル - 低コストタイプ


仕様

制御方式 マニュアル
使用温度 -10℃~50℃
適用レールの呼び #15~#35

使用上の注意

レバーをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。レバーをゆるめすぎないようにしてください。

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.5
M5 5.5
M6 9.5

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

HKLリニアクランパ・ズィー - マニュアル - 低コストタイプ


関連商品

HKLの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPHKLを用意しています。
PHKL

HKLリニアクランパ・ズィー - マニュアル - 低コストタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります