• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

LBHS/リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

Clamping Elements for Linear Guideways

  • ブレーキ機構つき
  • 常時閉
  • 油圧タイプ

形状図

LBHSリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき寸法図

*1: 上面オイルコネクションを使用する場合は、付属のOリングとカッティングリングをご使用ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力
(N)
シール A A1 B B1 B2 B3 B4 G G1 H L L1 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LBHS-2001-AS2 1300 なし 43.8 22 max.123 110 48 16 95 M5x0.8 M5 4.2 6.4 95 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2001-AS2-A 1300 あり 43.8 22 max.123 110 48 16 95 M5x0.8 M5 4.2 6.4 95 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2001-CS2 1300 なし 43.8 22 max.123 110 48 16 95 M5x0.8 M5 4.2 6.4 95 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2005-AS2 1300 なし 43.8 22 max.125.6 110 48 16 95 M5x0.8 M5 4.2 6.4 95 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2005-AS2-A 1300 あり 43.8 22 max.125.6 110 48 16 95 M5x0.8 M5 4.2 6.4 95 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2012-ES2 1300 なし 43.8 22 max.123 110 48 16 95 M5x0.8 M5 4.2 6.4 95 0.6 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2501-AS2 2000 なし 47.6 24 max.143.6 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2501-AS2-A 2000 あり 47.6 24 max.143.6 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2501-CS2 2000 なし 47.6 24 max.146.2 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2501-CS2-A 2000 あり 47.6 24 max.146.2 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2502-DS2 2000 なし 47.6 24 max.158.2 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2502-DS2-A 2000 あり 47.6 24 max.158.2 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2503-AS2 2000 なし 47.6 24 max.159 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2503-AS2-A 2000 あり 47.6 24 max.159 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2505-AS2 2000 なし 47.6 24 max.149 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2505-AS2-A 2000 あり 47.6 24 max.149 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2505-BS2 2000 なし 47.6 24 max.146 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2505-BS2-A 2000 あり 47.6 24 max.146 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2512-ES2 2000 なし 47.6 24 max.147 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-2512-ES2-A 2000 あり 47.6 24 max.147 130 60 20 115 M5x0.8 M6 5 6.8 115 1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3001-AS2 3500 なし 59.6 28 max.195.3 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3001-AS2-A 3500 あり 59.6 28 max.195.3 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3001-CS2 3500 なし 59.6 28 max.199.2 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3001-CS2-A 3500 あり 59.6 28 max.199.2 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3005-AS2 3500 なし 59.6 28 max.200.6 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3005-AS2-A 3500 あり 59.6 28 max.200.6 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3012-ES2 3500 なし 59.6 28 max.195.3 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3012-ES2-A 3500 あり 59.6 28 max.199.2 180 111 37 165 G1/8 M8 5 8.9 165 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3501-AS2 5000 なし 69.5 32 max.209 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3501-AS2-A 5000 あり 69.5 32 max.209 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3501-CS2 5000 なし 69.5 32 max.207.8 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3501-CS2-A 5000 あり 69.5 32 max.207.8 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3502-DS2 5000 なし 69.5 32 max.217.6 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3502-DS2-A 5000 あり 69.5 32 max.217.6 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3503-AS2 5000 なし 69.5 32 max.218.4 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3503-AS2-A 5000 あり 69.5 32 max.218.4 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3505-AS2 5000 なし 69.5 32 max.212.6 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3505-AS2-A 5000 あり 69.5 32 max.212.6 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3505-BS2 5000 なし 69.5 32 max.206 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3505-BS2-A 5000 あり 69.5 32 max.206 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3512-ES2 5000 なし 69.5 32 max.206 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-3512-ES2-A 5000 あり 69.5 32 max.206 190 120 40 175 G1/8 M8 7 9.2 175 2.9 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4501-AS2 7000 なし 85.6 44 max.229.6 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4501-AS2-A 7000 あり 85.6 44 max.229.6 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4501-CS2 7000 なし 85.6 44 max.231.4 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4501-CS2-A 7000 あり 85.6 44 max.231.4 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4502-DS2 7000 なし 85.6 44 max.239.6 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4502-DS2-A 7000 あり 85.6 44 max.239.6 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4503-AS2 7000 なし 85.6 44 max.241.8 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4503-AS2-A 7000 あり 85.6 44 max.241.8 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4505-AS2 7000 なし 85.6 44 max.236 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4505-AS2-A 7000 あり 85.6 44 max.236 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4505-BS2 7000 なし 85.6 44 max.233.8 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4505-BS2-A 7000 あり 85.6 44 max.233.8 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4512-ES2 7000 なし 85.6 44 max.230.6 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-4512-ES2-A 7000 あり 85.6 44 max.230.6 210 130 44 195 G1/8 M10 8 11.9 195 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5501-AS2 11500 なし 99.5 50 max.278 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5501-AS2-A 11500 あり 99.5 50 max.278 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5501-CS2 10000 なし 99.5 50 max.276.6 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5501-CS2-A 10000 あり 99.5 50 max.276.6 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5502-DS2 10000 なし 99.5 50 max.283.2 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5502-DS2-A 10000 あり 99.5 50 max.283.2 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5503-AS2 11500 なし 99.5 50 max.288 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5503-AS2-A 11500 あり 99.5 50 max.288 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5505-AS2 11500 なし 99.5 50 max.287.2 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5505-AS2-A 11500 あり 99.5 50 max.287.2 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-5505-BS2 11500 なし 99.5 50 max.278 256 154 60 238 G1/8 M10 8 12.2 238 7.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6501-AS2 15000 なし 125.5 50 max.297 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6501-AS2-A 15000 あり 125.5 50 max.297 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6501-CS2 13700 なし 125.5 50 max.297 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6501-CS2-A 13700 あり 125.5 50 max.297 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6502-DS2 13700 なし 125.5 50 max.309.6 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6502-DS2-A 13700 あり 125.5 50 max.309.6 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6503-AS2 13700 なし 125.5 50 max.312 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6503-AS2-A 13700 あり 125.5 50 max.312 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6505-AS2 15000 なし 125.5 50 max.314 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6505-AS2-A 15000 あり 125.5 50 max.314 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6505-BS2 15000 なし 125.5 50 max.299 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品
LBHS-6505-BS2-A 15000 あり 125.5 50 max.299 276 180 60 258 G1/8 M10 10 18.4 258 14.8 - - CAD 見積り 非在庫品

構造

LBHS_Cリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき


材質・仕上げ

LBHS
本体 スティール
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション 特殊ブレーキパッド
シール*1 NBR
Oリング FKM
カッティングリング 16MnCrSPb5

*1: シール有無を選択できます。


特長

  • 油圧制御。
  • 超重荷重用。
  • スリムタイプ。
  • 部品数を削減し、高剛性を実現。
  • 保持力:1300N~15000N
  • ブレーキ機構つき。
    緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に油圧供給をストップする制御装置と組み合わせてご使用ください。
  • ブレーキとして使用する場合の停止距離の計算は「停止距離の計算(ブレーキタイプ)」をご参照ください。⇒停止距離の計算(ブレーキタイプ)
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
    油圧供給時:クランプを開放します。
    油圧開放時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • 品番の末尾記号がAの商品は、シールつき*1です。

LBHS_Cリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

*1: シール固定するねじは、出荷時仮締め状態となっております。LBHSをレールに取りつけた後に締めつける必要があります。


仕様

制御方式 油圧・常時閉
開放圧力 12MPa~13MPa
レスポンスタイム max. 0.08s
クランプ寿命*1 50万回
ブレーキ寿命*1 500回
使用温度 -10℃~70℃
適用レールの呼び #20~#65

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ

ねじの呼び*1
G1
締めつけトルク
(N・m)
M5 6
M6 10
M8 25
M10 49

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

LBHSリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき


配管

レールの呼び ねじの呼び
G
作動油量
(ℓ/サイクル)
#20 M5×0.8*1 0.0010
#25 M5×0.8*1 0.0011
#30 G1/8 0.0014
#35 G1/8 0.0018
#45 G1/8 0.0021
#55 G1/8 0.0029
#65 G1/8 0.0035

*1: オプションで、銅管用継手LZCH-M5-D4(ねじの呼び:M5×0.8、適用管外径:φ4)があります。


関連商品

LBHSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPLBHがあります。
PLBH

LBHS_Cリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパが解放状態にならない/クランパがレールに接触する 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、圧力供給部の故障など 配管、クランパ、圧力供給部を確認してください。
アプリケーションに対して動作圧力が不十分 動作圧力を上げるか、開放圧力を下げたリニアクランパ・ズィーを使用してください(特殊品)。またはNBKに問い合わせください。
レスポンスタイムが長すぎる/クランパが開くまでに遅れがある オイルの供給不足 オイルバルブが小さすぎる 流量が大きいバルブを選定してください。
オイルバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
オイルの排出が不十分 オイルバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
オイル漏れ、オイルの不足 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
オイルコネクションから漏れている しっかりとオイルコネクションが接続されていない/配管が不良品である オイルコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。
ブレーキの摩耗 ブレーキの最大サイクル数に達した クランパを交換してください。ブレーキのみの交換は不可能です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります