• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

KWH/リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時開

Clamping Elements for Linear Guideways

  • 常時開
  • 油圧タイプ

形状図

KWHリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時開寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力
(N)*1
シール A A1 B*2 B2 B3 G G1 L1 L2 H1 H2 G2*3 G3*4 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KWH-2501-AS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.04 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-AS1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.09 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-BS1 1600 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9.5 5.8 9 6.8 M6 0.93 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-BS1-A 1600 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9.5 5.8 9 6.8 M6 0.98 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-CS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.03 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-CS1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.09 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-ES1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-ES1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.11 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2501-IS1 1600 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9.5 7.7 9 6.8 M6 0.98 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2502-AS1 2200 なし 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2502-AS1-A 2200 あり 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2502-BS1 2200 なし 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.06 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2502-BS1-A 2200 あり 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2502-DS1 2200 なし 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.06 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2502-DS1-A 2200 あり 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2503-AS1 2200 なし 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.06 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2503-AS1-A 2200 あり 70 57 116 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2504-BS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2504-BS1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.07 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2504-DS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2504-FS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.07 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2504-FS1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-AS1 2200 なし 70 57 107.8 45 40 G1/8 M8 - 8 7 9 6.8 M6 1.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-AS1-A 2200 あり 70 57 107.8 45 40 G1/8 M8 - 8 7 9 6.8 M6 1.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-AS2 1600 なし 48 35 101.8 50 50 G1/8 M6 10 8 8 8 - - 0.74 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-AS2-A 1600 あり 48 35 101.8 50 50 G1/8 M6 10 8 8 8 - - 0.8 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-AS3 1600 なし 48 35 101.8 50 50 G1/8 M6 10 12 12 12 - - 0.86 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-AS3-A 1600 あり 48 35 101.8 50 50 G1/8 M6 10 12 12 12 - - 0.92 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-BS1 2200 なし 70 57 105 45 40 G1/8 M8 - 8 7 9 6.8 M6 1.12 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-BS1-A 2200 あり 70 57 105 45 40 G1/8 M8 - 8 7 9 6.8 M6 1.18 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-BS3 1600 なし 48 35 100 50 50 G1/8 M6 10 12 12 12 - - 0.86 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2505-BS3-A 1600 あり 48 35 100 50 50 G1/8 M6 10 12 12 12 - - 0.94 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2510-AS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2510-AS1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.07 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2510-BS1 2200 なし 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2510-BS1-A 2200 あり 70 57 116 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.11 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2510-DS1 2200 なし 70 57 103.6 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2510-DS1-A 2200 あり 70 57 106 45 45 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.06 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2512-ES1 2200 なし 70 57 106 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.04 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-2512-ES1-A 2200 あり 70 57 106 45 40 G1/8 M8 10 9 5.8 9 6.8 M6 1.09 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-AS1 3000 なし 90 72 119.7 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-AS1-A 3000 あり 90 72 119.7 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-BS1 2100 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.56 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-BS1-A 2100 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.68 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-CS1 3000 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.89 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-CS1-A 3000 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.99 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-ES1 3000 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.79 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-ES1-A 3000 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.09 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3001-IS1 2100 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.66 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3002-AS1 3000 なし 90 72 128 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.81 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3002-AS1-A 3000 あり 90 72 128 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3002-BS1 3000 なし 90 72 128 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.82 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3002-BS1-A 3000 あり 90 72 128 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.02 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3002-BS2 3000 なし 60 40 115 60 60 G1/8 M8 10 12 11 11 - - 1.32 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3002-BS2-A 3000 あり 60 40 115 60 60 G1/8 M8 10 12 11 11 - - 1.79 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3004-AS1 3000 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.84 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3004-AS1-A 3000 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.2 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3004-BS1 3000 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.86 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3004-BS1-A 3000 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3004-FS1 3000 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.97 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3004-FS1-A 3000 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.32 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3005-AS1 3000 なし 90 72 115 52 44 G1/8 M10 - 10.5 8 11 8.6 M8 1.86 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3005-AS1-A 3000 あり 90 72 115 52 44 G1/8 M10 - 10.5 8 11 8.6 M8 2.46 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3005-AS2 3000 なし 60 40 115 60 60 G1/8 M8 10 9 8 8 - - 1.23 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3005-AS2-A 3000 あり 60 40 115 60 60 G1/8 M8 10 9 8 8 - - 1.53 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3005-AS3 3000 なし 60 40 115 60 60 G1/8 M8 10 12 11 11 - - 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3005-AS3-A 3000 あり 60 40 115 60 60 G1/8 M8 10 12 11 11 - - 2.2 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3010-AS1 3000 なし 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.09 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3010-AS1-A 3000 あり 90 72 128 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.59 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3012-ES1 3000 なし 90 72 121.1 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.91 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3012-ES1-A 3000 あり 90 72 121.1 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.51 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3012-FS1 3000 なし 90 72 128 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.94 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3012-FS1-A 3000 あり 90 72 128 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.54 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3012-FS3 3000 なし 60 40 128 60 60 G1/8 M8 10 12 11 11 - - 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3012-FS3-A 3000 あり 60 40 128 60 60 G1/8 M8 10 12 11 11 - - 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3014-AS1 3000 なし 90 72 120.8 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.89 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3014-AS1-A 3000 あり 90 72 120.8 52 44 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 2.49 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3014-FS1 3000 なし 90 72 120 52 52 G1/8 M10 - 10.5 7 10 8.6 M8 1.9 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-AS1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.58 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-AS1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-BS1 4300 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 7 12 8.6 M8 2.28 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-BS1-A 4300 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 7 12 8.6 M8 2.78 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-CS1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.54 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-CS1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.04 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-ES1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.58 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-ES1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-ES3 3500 なし 70 50 137.7 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.58 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-ES3-A 3500 あり 70 50 137.7 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 3.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3501-IS1 4300 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 7 12 8.6 M8 2.6 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-AS1 5700 なし 100 82 147 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.58 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-AS1-A 5700 あり 100 82 147 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.2 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-BS1 5700 なし 100 82 147 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.65 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-BS1-A 5700 あり 100 82 147 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.15 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-DS1 5700 なし 100 82 138 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.63 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-DS1-A 5700 あり 100 82 138 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-DS3 3500 なし 70 50 138 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.45 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3502-DS3-A 3500 あり 70 50 138 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 3.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3503-AS1 5700 なし 100 82 147 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.63 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3503-AS1-A 5700 あり 100 82 147 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3503-AS3 3500 なし 70 50 147 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.48 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3503-AS3-A 3500 あり 70 50 147 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.98 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3504-BS1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.49 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3504-BS1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.66 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3504-FS1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.69 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3504-FS1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.19 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3504-FS3 3500 なし 70 50 135.4 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3504-FS3-A 3500 あり 70 50 135.4 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.87 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-AS1 5700 なし 100 82 140 62 52 G1/8 M10 - 12 10.2 12 8.6 M8 2.57 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-AS1-A 5700 あり 100 82 140 62 52 G1/8 M10 - 12 10.2 12 8.6 M8 3.17 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-AS2 3500 なし 70 50 133 72 72 G1/8 M8 - 12 13 13 - - 1.89 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-AS2-A 3500 あり 70 50 133 72 72 G1/8 M8 - 12 13 13 - - 2.49 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-AS3 3500 なし 70 50 133 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.32 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-AS3-A 3500 あり 70 50 133 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.92 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-BS1 5700 なし 100 82 135.2 62 52 G1/8 M10 - 12 11 12 8.6 M8 2.61 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-BS1-A 5700 あり 100 82 135.2 62 52 G1/8 M10 - 12 11 12 8.6 M8 3.21 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-BS3 3500 なし 70 50 135.2 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.38 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3505-BS3-A 3500 あり 70 50 135.2 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.98 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3510-AS1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.49 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3510-AS1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.99 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3510-BS1 5700 なし 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.6 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3510-BS1-A 5700 あり 100 82 145 62 62 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.2 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3510-BS3 3500 なし 70 50 134.7 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 2.45 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3510-BS3-A 3500 あり 70 50 134.7 72 72 G1/8 M8 - 18 13 13 - - 3.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3512-FS1 5700 なし 100 82 138.7 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.62 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3512-FS1-A 5700 あり 100 82 138.7 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.22 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3514-AS1 5700 なし 100 82 137.7 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 2.54 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-3514-AS1-A 5700 あり 100 82 137.7 62 52 G1/8 M10 - 12 6.4 12 8.6 M8 3.04 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-AS1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-AS1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.68 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-BS1 7400 なし 120 100 169 80 80 G1/8 M12 - 12 10.4 15 10.5 M10 4.18 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-BS1-A 7400 あり 120 100 169 80 80 G1/8 M12 - 12 10.4 15 10.5 M10 4.25 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-CS1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-CS1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.24 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-ES1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-ES1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.38 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-IS1 7400 なし 120 100 169 80 80 G1/8 M12 - 12 10.4 15 10.5 M10 4.28 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-PS1 7400 なし 120 100 169 80 80 G1/8 M12 - 12 10.4 15 10.5 M10 5.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4501-PS1-A 7400 あり 120 100 169 80 80 G1/8 M12 - 12 10.4 15 10.5 M10 5.68 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4502-AS1 9900 なし 120 100 174 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4502-AS1-A 9900 あり 120 100 174 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.36 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4502-BS1 9900 なし 120 100 177.6 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.51 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4502-BS1-A 9900 あり 120 100 177.6 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 6.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4502-DS1 9900 なし 120 100 179 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.27 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4502-DS1-A 9900 あり 120 100 179 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.61 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4503-AS1 9900 なし 120 100 184 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.19 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4503-AS1-A 9900 あり 120 100 184 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.5 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4503-AS3 7400 なし 86 60 184 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 4.59 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4503-AS3-A 7400 あり 86 60 184 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 4.89 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4504-BS1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.17 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4504-BS1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.37 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4504-DS1 9900 なし 120 100 174 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 4.75 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4504-DS1-A 9900 あり 120 100 174 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.96 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4504-FS1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.23 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4504-FS1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.49 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-AS1 9900 なし 120 100 177 80 60 G1/8 M12 - 15 12.4 15 10.5 M10 5.03 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-AS1-A 9900 あり 120 100 177 80 60 G1/8 M12 - 15 12.4 15 10.5 M10 5.63 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-AS2 7400 なし 86 60 170 80 80 G1/8 M10 - 15 15 15 - - 3.71 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-AS2-A 7400 あり 86 60 170 80 80 G1/8 M10 - 15 15 15 - - 4.21 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-AS3 7400 なし 86 60 170 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 4.72 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-AS3-A 7400 あり 86 60 170 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 5.22 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-BS1 9900 なし 120 100 174 80 60 G1/8 M12 - 15 13.5 15 10.5 M10 5.09 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-BS1-A 9900 あり 120 100 174 80 60 G1/8 M12 - 15 13.5 15 10.5 M10 5.59 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-BS3 7400 なし 86 60 174 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 4.79 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4505-BS3-A 7400 あり 86 60 174 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 5.29 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4510-AS1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 4.91 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4510-AS1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4510-BS1 9900 なし 120 100 173 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4510-BS1-A 9900 あり 120 100 173 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.36 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4512-ES1 9900 なし 120 100 173.6 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4512-ES1-A 9900 あり 120 100 173.6 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.44 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4512-FS1 9900 なし 120 100 172.8 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.18 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4512-FS1-A 9900 あり 120 100 172.8 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.43 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-AS1 9900 なし 120 100 174.3 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.03 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-AS1-A 9900 あり 120 100 174.3 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.28 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-CS1 9900 なし 120 100 177 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 4.9 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-ES1 9900 なし 120 100 184 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 4.8 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-ES1-A 9900 あり 120 100 184 80 60 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.07 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-ES3 7400 なし 86 60 172.2 80 80 G1/8 M10 - 24 18 18 - - 4.5 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-KS1 9900 なし 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 4.99 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-4514-KS1-A 9900 あり 120 100 176 80 80 G1/8 M12 - 15 11.9 15 10.5 M10 5.07 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-AS1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.84 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-AS1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-BS1 10200 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.7 16 12.5 M12 8.4 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-BS1-A 10200 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.7 16 12.5 M12 8.9 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-CS1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.73 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-CS1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-ES1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.88 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-ES1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.18 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-ES3 13700 なし 100 75 201.2 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.4 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-ES3-A 13700 あり 100 75 201.2 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.68 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-IS1 10200 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.7 16 12.5 M12 7.03 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-PS1 10200 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.7 16 12.5 M12 7.29 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5501-PS1-A 10200 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.7 16 12.5 M12 7.59 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-AS1 13700 なし 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.82 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-AS1-A 13700 あり 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.17 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-BS1 13700 なし 140 116 199.6 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.1 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-BS1-A 13700 あり 140 116 199.6 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.5 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-DS1 13700 なし 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.14 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-DS1-A 13700 あり 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.57 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-DS3 13700 なし 100 75 210 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.61 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5502-DS3-A 13700 あり 100 75 210 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 8.04 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5503-AS1 13700 なし 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.03 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5503-AS1-A 13700 あり 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.41 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5503-AS3 13700 なし 100 75 215 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 6.95 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5503-AS3-A 13700 あり 100 75 215 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.33 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5504-BS1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.57 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5504-BS1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.83 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5504-FS1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5504-FS1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.23 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-AS1 13700 なし 140 116 201 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.94 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-AS1-A 13700 あり 140 116 201 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.04 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-AS2 13700 なし 100 75 200 95 95 G1/8 M12 - 16 20.8 18 - - 5.74 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-AS2-A 13700 あり 100 75 200 95 95 G1/8 M12 - 16 20.8 18 - - 5.84 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-AS3 13700 なし 100 75 200 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.17 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-AS3-A 13700 あり 100 75 200 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.28 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-BS1 13700 なし 140 116 204 95 70 G1/8 M14 - 16 13.7 18 12.5 M12 8.1 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-BS1-A 13700 あり 140 116 204 95 70 G1/8 M14 - 16 13.7 18 12.5 M12 8.24 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-BS2 13700 なし 100 75 204 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 5.73 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-BS2-A 13700 あり 100 75 204 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 5.93 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-BS3 13700 なし 100 75 204 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.54 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5505-BS3-A 13700 あり 100 75 204 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.94 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5510-AS1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.57 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5510-AS1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.97 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5510-BS1 13700 なし 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.96 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5510-BS1-A 13700 あり 140 116 208 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.25 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5510-BS3 13700 なし 100 75 202 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.76 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5512-FS1 13700 なし 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.95 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5512-FS1-A 13700 あり 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.27 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5512-FS3 13700 なし 100 75 207.2 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.49 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5512-FS3-A 13700 あり 100 75 207.2 95 95 G1/8 M12 - 26 19 19 - - 7.8 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5514-ES1 13700 なし 140 116 203.4 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.84 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5514-ES1-A 13700 あり 140 116 203.4 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.36 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5514-GS1 13700 なし 140 116 202 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.4 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5514-GS1-A 13700 あり 140 116 202 95 95 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 8.71 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5515-AS1 13700 なし 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.84 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-5515-BS1 13700 なし 140 116 215 95 70 G1/8 M14 - 16 13.5 18 12.5 M12 7.84 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-AS1 22700 なし 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-AS1-A 22700 あり 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.64 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-BS1 17000 なし 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 12.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-BS1-A 17000 あり 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 12.45 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-CS1 22700 なし 170 142 244.2 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 15.92 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-CS1-A 22700 あり 170 142 244.2 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.47 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-ES1 22700 なし 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.02 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-ES1-A 22700 あり 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.63 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-FS1 17000 なし 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 12.01 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-FS1-A 17000 あり 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 12.22 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-IS1 17000 なし 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 12.08 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-PS1 17000 なし 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 16.48 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6501-PS1-A 17000 あり 170 142 219 110 110 G1/4 M16 - 20 21 25 14.5 M14 16.68 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6502-DS1 22700 なし 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.48 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6502-DS1-A 22700 あり 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 17.11 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6503-AS1 22700 なし 170 142 257 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 17.29 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6503-AS1-A 22700 あり 170 142 257 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 17.59 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6503-AS3 22700 なし 126 76 257 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 11.93 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6503-AS3-A 22700 あり 126 76 257 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 13.11 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6504-BS1 22700 なし 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 15.55 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6504-BS1-A 22700 あり 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.12 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6504-FS1 22700 なし 170 142 251 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.51 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6504-FS1-A 22700 あり 170 142 251 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 17.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6504-FS3 22700 なし 126 76 250.8 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.15 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6504-FS3-A 22700 あり 126 76 250.8 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.77 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-AS1 22700 なし 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14 23 14.5 M14 16.79 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-AS1-A 22700 あり 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14 23 14.5 M14 17.34 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-AS2 22700 なし 126 76 255 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.47 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-AS2-A 22700 あり 126 76 255 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 13.02 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-BS1 22700 なし 170 142 245 110 82 G1/4 M16 - 20 21.5 23 14.5 M14 16.96 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-BS1-A 22700 あり 170 142 245 110 82 G1/4 M16 - 20 21.5 23 14.5 M14 17.05 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-BS2 22700 なし 126 76 245.1 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.62 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6505-BS2-A 22700 あり 126 76 245.1 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.82 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6510-AS1 22700 なし 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 15.55 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6510-AS1-A 22700 あり 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 17.6 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6510-BS1 22700 なし 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.27 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6510-BS1-A 22700 あり 170 142 253 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.74 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6510-BS3 22700 なし 126 76 246.2 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.62 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6510-BS3-A 22700 あり 126 76 246.2 120 120 G1/4 M16 - 20 21 21 - - 12.82 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6512-FS1 22700 なし 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.21 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6512-FS1-A 22700 あり 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.79 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6514-CS1 22700 なし 170 142 252.2 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 15.85 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6514-ES1 22700 なし 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.7 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6514-ES1-A 22700 あり 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 17.03 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6514-GS1 22700 なし 170 142 245.6 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6514-GS1-A 22700 あり 170 142 245.6 110 110 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.57 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6515-AS1 22700 なし 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.13 - - CAD 見積り 非在庫品
KWH-6515-BS1 22700 なし 170 142 256 110 82 G1/4 M16 - 20 14.5 22 14.5 M14 16.13 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 最高使用圧力のときの値です。
*2: シールつきの寸法を記載しています。シールなしの寸法はCADデータをご確認ください。
*3: G1の内径です。
*4: 下方向から固定する場合のねじの呼びです。

構造

KWH_Cリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時開


材質・仕上げ

KWH
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション SCM440相当
表面処理なし
シール(オプション) NBR

特長

  • 油圧制御。
  • 超重荷重用。高精度ダイヤフラムの採用により、高い保持力を実現。
  • 保持力:1600N~46000N
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
    油圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
    油圧開放時:クランプを開放します。

仕様

制御方式 油圧・常時開
最低使用圧力 レールの呼び:#25・#30----2MPa
レールの呼び:#35~#125----3MPa
最高使用圧力 レールの呼び:#25・#30----10MPa
レールの呼び:#35~#125----15MPa*1
最高残圧力 0.15MPa
レスポンスタイム max. 0.04s
クランプ寿命*2 1000万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用レールの呼び #25~#125

*1: レールの呼び#35、#45の品番末尾が”S3”または”S3-A”の場合、最高使用圧力は10MPaとなります。
*2: 参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M6 9.5
M8 23
M10 46
M12 79
M14 125
M16 195
M20 340
M24 580
M27 855

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


取りつけ図

KWHリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時開


配管

レールの呼び ねじの呼び 作動油量
(ℓ/サイクル)
#25 G1/8 0.0006
#30 G1/8 0.0007
#35 G1/8 0.0011
#45 G1/8 0.0018
#55 G1/8 0.0024
#65 G1/4 0.0038
#85 G1/4 0.0048
#100 G1/4 0.0056
#125 G1/4 0.0076

保持力

本カタログに記載の保持力は、最高使用圧力のときの値です。
保持力は、使用圧力の範囲では圧力に比例します。

KWH_Cリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時開


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパがクランプ状態にならない/クランプ力が不足している 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、電源の故障など エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
レスポンスタイムが長すぎる/クランパが開くまでに遅れがある オイルの供給不足 オイルバルブが小さすぎる 流量が大きいバルブを選定してください。
オイルバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
オイルの排出が不十分 オイルバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
オイル漏れ、オイルの不足 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
オイルコネクションから漏れている しっかりとオイルコネクションが接続されていない/配管が不良品である オイルコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

一部サイズ廃止のご案内

下記の通り、“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250514/
をご確認ください。

商品品番一覧

KWH

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります