寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B二面幅の呼び | L1 | L2 | 適用微細ねじ SNS |
適用微細ねじ SNSS |
適用微細ねじ SNTS |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-0.89 | 0.9 | 33 | 11 | - | SNSS-M1 | SNTS-M2-FP | 0.21 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-1.27 | 1.3 | 41 | 13 | - | SNSS-M1.4 | SNTS-M2.5-FP・SNTS-M2.6-FP | 0.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-1.5 | 1.5 | 46.5 | 15.5 | SNS-M1.6・SNS-M2 | SNSS-M1.6・SNSS-M2 | - | 0.9 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-2 | 2 | 52 | 18 | SNS-M2.5 | SNSS-M2.5 | - | 1.8 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-2.5 | 2.5 | 58.5 | 20.5 | - | - | - | 3.1 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKH-3 | 3 | 66 | 23 | - | - | - | 5.1 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
●1袋あたりの価格です。
材質・仕上げ
| SKH | |
|---|---|
| 本体 | 合金鋼 四三酸化鉄皮膜(黒) |





/13331_1.jpg?upd=20261002101856&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)