• 特殊ねじ
  • 工具

六角破損ねじ取りはずしソケットセット

Stripped Hex Head Screws/Bolts Removal Socket Sets

SKEK-SET

  • 簡単作業

正しい使い方 ここがポイント!


寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番*1 六角破損ねじ取りはずしソケット 質量*2
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
差込角 適用する六角二面幅の呼び
SKEK-6.35-4SET 6.35 5.5・7・8・10 81 14,600 16,060 カート 在庫品
SKEK-9.5-8SET 9.5 8・10・12・13・14・16・17・19 417 34,900 38,390 カート 在庫品

*1: ソケット・ソケットホルダがセットになっています。

SKEK-6.35-4SETの外形寸法 幅:21mm ・ 全長:150mm ・ 高さ:30mm

SKEK-9.5-8SETの外形寸法 幅:26mm ・ 全長:200mm ・ 高さ:42mm

*2: ソケット・ソケットホルダの合計質量です。


セット内容

SKEK-SET六角破損ねじ取りはずしソケットセット

SKEK-6.35-4SET差込角6.35

単位 : mm

品番 適用する
六角二面幅の呼び
Lb
差込角
t D D1 L 質量
(g)
SKEK-5.5-6.35 5.5 6.35 5 8.8 13 23 14
SKEK-7-6.35 7 6.35 6 10.9 13 23 14
SKEK-8-6.35 8 6.35 8 11.5 13 23 14
SKEK-10-6.35 10 6.35 10 14.8 13 23 17

SKEK-9.5-8SET差込角9.5

単位 : mm

品番 適用する
六角二面幅の呼び
Lb
差込角
t D D1 L 質量
(g)
SKEK-8-9.5 8 9.5 8 11.5 19 32 40
SKEK-10-9.5 10 9.5 10 14.8 19 32 41
SKEK-12-9.5 12 9.5 12 17 19 32 44
SKEK-13-9.5 13 9.5 12 18.5 19 32 46
SKEK-14-9.5 14 9.5 14 19.7 19 32 48
SKEK-16-9.5 16 9.5 14 22.2 22 32 66
SKEK-17-9.5 17 9.5 16 23.5 22 35 80
SKEK-19-9.5 19 9.5 16 26 22 35 92

材質・仕上げ

SKEK-SET
ソケット本体 SCM435
リン酸マンガン皮膜
ソケットホルダ レール 炭素鋼
ニッケルクロムメッキ 
コマ 炭素鋼
ニッケルメッキ 

用途

角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに

特長

  • 角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。
  • ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。

SKEK-SET六角破損ねじ取りはずしソケットセット

  • 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
  • 右ねじの取りはずし専用です。
  • ソケットの差込角ごとのセットです。
    差込角6.35----SKEK-6.35-4SET
    差込角9.5----SKEK-9.5-8SET
  • ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。
  • ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。

使用例

工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に。
屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に。
強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に。
誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に。


使用上の注意

  • 左ねじには使用できません。
  • ねじやナットの材質や硬度によっては、エッジが食い込まない場合があります。
  • 取りはずしたねじやナットの六角部には、エッジが食い込んだ痕がつきます。ねじやナットの再利用はできません。
  • インパクトレンチ等の動力工具に取りつけて使用しないでください。
  • 金属製のため、通電箇所では使用しないでください。
  • 食い込ませた際、ねじの六角部にバリが発生します。バリで手を切らないようご注意ください。
  • ソケット内部のエッジは鋭利な形状です。触れてけがをしないようにご注意ください。
  • ねじはずし以外の用途で使用しないでください。

使用方法

  1. SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。
  2. 六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。
  3. ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため*1、ねじがまわり、取りはずすことができます。

SKEK-SET六角破損ねじ取りはずしソケットセット

*1: エッジが食い込まず空回りする際は、SKEKをソケットレンチ等から取りはずし、プラスティックハンマー等で軽く叩き、六角ボルトや六角ナットに食い込ませてください。ハンマーで叩く際は、ねじが取りついている箇所にも衝撃が伝わります。使用箇所にご注意ください。

SKEK-SET六角破損ねじ取りはずしソケットセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

工具を他の条件で探す

材質を選ぶ(チタン)

工具にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります