寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | D | d | t | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGFS-M4-10-SET | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.03 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M4-16-SET | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.48 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M4-20-SET | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 12 | 4.5 | 2.5 | SRGB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.78 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-10-SET | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 1.73 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-16-SET | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 2.45 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-25-SET | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.54 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M5-40-SET | M5 | 0.8 | 40 | 10 | 2.8 | 14 | 5.5 | 3 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 5.27 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-12-SET | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.04 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-16-SET | M6 | 1 | 16 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 3.76 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-20-SET | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 4.45 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-30-SET | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 6.14 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-40-SET | M6 | 1 | 40 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 7.9 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRGFS-M6-50-SET | M6 | 1 | 50 | 12 | 3.4 | 16 | 6.5 | 3.5 | SRGB-56 | SRD-6.35 | 10 | 9.63 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRGFS-SET | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7 |
| ねじ本体強度区分 | A2-50相当 |
| ロゼットワッシャ | SUS303 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ファイブロブ穴付き皿ボルトSRGFSとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
- 皿モミ加工なしでSRGFSを使用できます。
- SRGFSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRGFSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRGBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。