• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

高強度平座金

High Strength Flat Washer

SWF

  • 高強度
  • ゆるみ止め

形状図

SWF高強度平座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SWF-6 6 6.40~+0.3 17-0.43~0 3 5 130 143 CAD カート 在庫品
SWF-8 8 8.40~+0.3 23-0.52~0 4 11 210 231 CAD カート 在庫品
SWF-10 10 10.50~+0.3 28-0.52~0 4 17 260 286 CAD カート 在庫品
SWF-12 12 130~+0.4 35-0.52~0 5 33 350 385 CAD カート 在庫品
SWF-16 16 170~+0.4 45-0.62~0 6 64 470 517 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

SWF
本体 SCM435(硬度350-430HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

座面の陥没防止/ゆるみ止め

特長

  • 高強度ボルト用平座金。
  • 表面積は通常の平座金の2倍以上。座面の陥没を防止することで、ボルトのゆるみを防止します。
  • アルミや樹脂などの限界座面圧の低い材料の締結に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります