寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | s | L2 | 最大締めつ けトルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M4-5-ALK | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1 | 10 | 0.94 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-6-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1 | 10 | 1.1 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-8-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1 | 10 | 1.3 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-10-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1 | 10 | 1.4 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-12-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1 | 10 | 1.7 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-16-ALK | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1 | 10 | 2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSHS-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止特長
- ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。






/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)