寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつけ トルク *1(N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHL-M3-6-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 10 | 0.47 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M3-8-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 10 | 0.56 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M3-10-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 10 | 0.64 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M4-6-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 10 | 1.1 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M4-8-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 10 | 1.3 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M4-10-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 10 | 1.4 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M5-8-ALK | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1.4 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M5-10-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1.6 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SSHL-M5-12-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1.9 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSHL-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
| 強度区分 | A4-70 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
機器・装置の省スペース化ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- ナイロン溶着つきのSUS316L製六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316L製。SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- SSHL-ALKはSSHS-ALKと区別するため、ねじの先端にくぼみ先加工をしています。